Keysight offers an array of compact amplifiers designed for system designers and integrators. Our amplifiers provide power where you need it to recover system losses and to boost available power in RF and microwave ATE systems. Keysight amplifiers range from 10MHz up to 50 GHz.  Additionally, we offer preamplifiers, designed to increase signal analyzer sensitivity for measuring low-level signals by reducing instrument noise figure and in turn, measurement uncertainty. Keysight preamplifiers range from 10 MHz up to 50 GHz.

Amplifiers and Preamplifiers

83018A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz

83018A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

83020A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz

83020A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

83017Aマイクロ波システム増幅器、0.5~26.5 GHz

83017Aマイクロ波システム増幅器、0.5~26.5 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz~26.5 GHz

83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz~26.5 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

83050A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~50 GHz

83050A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~50 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

87415A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~8 GHz

87415A マイクロ波システム増幅器、2 GHz~8 GHz

小型で信頼性の高いゲインブロック性能が、テストポートという必要な場所で出力を実現

83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz~50 GHz

83051A マイクロ波システム増幅器、45 MHz~50 GHz

RFおよびマイクロ波ATEシステムにおいてシステム損失を回復し、利用可能な電力を増加させます。

N4985A システム増幅器

N4985A システム増幅器

この一体型、高性能の広帯域増幅器で優れたパワーと利得を獲得

87405B プリアンプ、10 MHz~4 GHz

87405B プリアンプ、10 MHz~4 GHz

小型で信頼性の高いゲインブロック性能が、テストポートという必要な場所で出力を実現

87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz

87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz

Eliminates the need for an additional DC power supply; ideal for spectrum analyzers or standalone applications

M9379A RFアンプモジュール

M9379A RFアンプモジュール

M9379A PXI RFアンプモジュールには、最大13.5 GHzでの操作のためのRFスイッチとプログラム可能ステップアッテネータと組み合わされた2つの増幅器が含まれます。 1スロットモジュールはM9485AおよびM980xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)との操作用にデザインされています。

Want help or have questions?