キーサイトの方向性結合器とブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで比類のない性能を提供します。 当社のブリッジは正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。 さらに、キーサイトの結合器は、トランスミッター、コンポーネント、その他の広帯域システムのフォワード/リバース電力測定を簡素化します。 仕様は300 kHz~50 GHzにおよびます。

ご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する