キーサイトのコムジェネレータは、位相/振幅フラットネスに優れているため、位相校正アプリケーションに最適です。当社のコムジェネレータの仕様は、10 MHz~67 GHzで、非線形測定における高精度な位相校正に最適です。 さらに、当社のコムジェネレータは、基準ミキサーや校正用ミキサーを必要とせず、周波数コンバーターの位相および遅延測定用のPNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザの校正に使用でき、お客様が選択できるUSB制御の周波数ディバイダを提供しています。

ご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する