お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
電極と抵抗
キーサイトの電極および抵抗アクセサリは、正確な抵抗値または電流対時間の情報をリアルタイムで提供することにより、絶縁材料の表面抵抗および体積抵抗の特性評価を簡素化します。 キーサイトの電極フィクスチャは、3~10 GHzの仕様で、側面電極のSMDコンポーネントのインピーダンス評価用に設計されています。 抵抗率測定セルは、3軸入力端子構成で最大10 PΩの高抵抗を正確に測定します。
電極と抵抗
ご要望、ご質問はございませんか。