お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S930317B 位相雑音測定(最高70 GHz)
S930317BによりPNAまたはPNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザを用いた位相雑音測定が可能に
スタート価格:
ハイライト
2ポートデバイスの特性評価を簡素化
S930317BによりPNAまたはPNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザを用いた位相雑音測定が可能に スペクトラム・アナライザや高調波ミキサーを接続することなく、最高70 GHzの2ポート・アクティブ・デバイスのネットワーク解析測定と同じ接続で位相雑音を測定することにより、測定ワークフローを簡素化することができます。
- PNAまたはPNA-Xで1ポートまたは2ポートDUTについて70 GHzまでの位相雑音測定が可能
- 位相雑音、AM雑音、残留ノイズ、内蔵ノイズ、スプリアスを測定
- オフセット周波数レンジ:0.1 Hz~10 MHz
- PNAまたはPNA-XについてDDSソースが必要
無料の試用版
- 30日間の無料試用ライセンスを入手
- PNAまたはPNA-Xでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S930317Bに関心を持っていただけましたか。
S930317B 位相雑音測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。