802.11 無線LANデバイスのEVMを測定する方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

無線LANデバイスの最新の802.11 IEEE規格への準拠を検証

最新の 802.11 IEEE規格に対する無線LAN デバイスのコンプライアンスをテストするには、より高いデータレートと容量をサポートする必要があります。 802.11be規格は、320 MHzの伝送帯域幅、4096-QAM変調、空間ストリームの追加によるmultiple-input multiple-output(MIMO)の強化を特徴としています。 IEEEは、この規格の一部として、最大許容トランスミッターコンスタレーション誤差を定義している 高次のコンスタレーションではより厳密な変調精度が必要となるため、許容される最大誤差は、データレートまたはコンスタレーションのサイズによって異なる。 したがって、より大きなデータ容量を得るためには、厳しいエラーベクトル振幅(EVM)要件を満たす必要があります。

802.11 無線LAN デバイスのEVMを測定するには、被試験デバイス(DUT)の真の性能を測定するのに十分な低いEVMノイズフロアを持つ試験装置を使用する必要があります。 広い解析帯域幅、深いダイナミックレンジ、低いEVMノイズフロアを備えたシグナル・アナライザが必要です。 802.11 無線LAN信号の復調とEVM評価には、変調解析ソフトウェアが必要となります。 ソリューションは、IEEE 規格に準拠し、送信信号を160 MHz以上の複素サンプルのストリームに変換し、I/Q 振幅と位相ノイズの精度が十分で、測定誤差が少ない必要があります。

WLAN 802.11 EVM 測定ソリューション

WLAN 802.11 EVM 測定ソリューション

無線LANデバイスが次世代のIEEE規格に適合するには、特定のハードウェアとソフトウェアのバンドルが必要です。 広範な解析と深いダイナミックレンジを提供するキーサイトの無線LAN 802.11 EVM 測定ソリューションは、最新のIEEE規格に対するEVM測定をサポートします。 N9042B UXAシグナル・アナライザを搭載したこのソリューションは、最大11 GHzの解析帯域幅と低いEVMノイズフロアを提供します。 すぐに使用できる測定アプリケーションとベクトル信号解析ソフトウェアにより、無線LAN デバイスの合否判定テストを迅速に実行できます。 このソリューションは、次のIEEE規格をサポートしています: 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax/be。

EVM測定セットアップのデモを見る

WLAN 802.11 EVM 測定ソリューションの製品検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。