お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DP0010A 差動アクティブプローブ、250 MHz
1.7 MΩの差動入力抵抗と1.5 pFの低い入力キャパシタンスで回路への負荷を最小化
スタート価格:
ハイライト
キーサイトDP0010AはDP001xAシリーズ差動アクティブプローブの250 MHzモデルです。 これらのプローブは、モータードライブ、車載差動バス測定、高速デジタル・システム・デザイン等の高速パワーに関連する多くの測定に必要とされる優れた汎用差動信号測定を実行できます。
- 250 MHzの帯域幅
- 最大差動測定範囲(DCおよびACピーク):±42 V
- 17:1自動減衰範囲で±4.2 V
- 85:1自動減衰範囲で±42 V
- 入力インピーダンス:1.7 MΩ / 1.5 pF
- ケーブル長:1.3メートル
- 使用可能なオシロスコープ
- キーサイトInfiniiVision 3000T X-、4000 X-、6000 X-シリーズ
- キーサイトInfiniium EXR-、MXR-、S-シリーズ
- キーサイトN5442Aアダプタを使用したキーサイトInfiniium UXR-、V-、Z-、Q-および90000 X-シリーズ
各DP0010Aシリーズ差動アクティブプローブは頑丈なプラスチック製キャリングケースに収納されており、次の標準アクセサリーが付属しています。
- ソケット付きYリードペア(2本)
- はんだ付けYリードペア(2本)
- 90oソケット付きグランドリード(1本)
- マイクロ回路フックテストクリップ(2個)
- 調整可能なプロービングブラウザ(2個)
- プローブチップセーブ(2個)
- ストレートピン(10本)

DP001xAシリーズ差動アクティブプローブの、異なる帯域幅の製品をお探しですか?

DP0010Aに関心がありますか。
DP0010A 250 MHz 差動アクティブプローブの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。