お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8496B手動アッテネータ、18 GHz、110 dB、10 dBステップ
0〜110 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数レンジ:DC~18 GHz
- 0 dBでの挿入損失:0.6 dB+0.09 dB/GHz
- 最大SWR:1.5~8 GHz、1.6~12.4 GHz、1.9~18 GHz
再現性と寿命
- 再現性寿命:0.03 dB(最大)/1セクションあたり500万サイクル(代表値)
- 1セクションあたり500万サイクル
許容パワー
- 最大RF入力パワー:1 W(平均)、100 W(ピーク)
特長
- コネクタタイプ:N型(メス)、SMA(メス)、APC-7の中から選択
- 11716Aアッテネータ インターコネクトキット、N型に直列接続
- 11716Cアッテネータ インターコネクトキット、SMAに直列接続
キーサイトの8494B DC~18 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、高い再現性と信頼性を提供します。 減衰値は0〜110 dBの範囲で10 dBステップです。 金めっきの精密リーフスプリングにより、長い寿命(500万サイクル以上)と極めて高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。 測定確度を向上させるため、NISTトレーサブルデータ(SWRおよび減衰値)をオプションUK6として用意しています。 独自のステップアッテネータ/スイッチの組み合わせが可能です。 キーサイトの11716A/B/C相互接続キットにより、キーサイト 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを迅速に直列接続して、1 dBステップでより広いダイナミックレンジを実現できます。
RFステップアッテネータの詳細は、10 dB RFステップアッテネータをご覧ください。

8496Bに関心を持っていただけましたか。
8496B手動アッテネータ、18 GHz、110 dB、10 dBステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。