USB Type-C電力供給(PD)システムによる、より高い動的な可変電力をテストするには、USB タイプC規格へのコンプライアンスを実現するための幅広い検証とテストが必要です。 デバイス間のエンドツーエンドのUSB タイプC接続は、CC(configuration channel)ラインを通して行われます。 ケーブルの方向(タイプCコネクタの重要な要素)もCCラインを通して決まります。 コンプライアンステストでは、電圧レベル、デバイスの充電、ケーブルの機能、プロバイダーと民生用デバイスの状態の決定など、測定が必要なPDの重要な設計パラメータが含まれます。
タイプC民生用デバイスが特定の電力プロファイルを要求する場合、接続されたプロバイダーが適切な電圧、電流、またはワット数のプロファイルを供給したことを検証する必要があります。 CCラインCC1/CC2を300 kHzの信号で監視し、適切なプロトコル、発生電圧/電流を測定します。 得られたアイダイアグラムをオシロスコープで解析します。 PD回路レイアウトの検証には、電源ドリフト、周期的/ランダムな外来ノイズ(PARD)、プログラマブル・パワー・レールの応答、高周波過渡応答やノイズなどの主要なパラメータのパワーインテグリティー測定を行う必要があります。
USB タイプC電力供給テストのその他のリソース
最適なソリューションをお探しですか。
何をお探しですか?