周波数応答解析(ボード線図プロット)

オシロスコープ MXRシリーズ
+ オシロスコープ MXRシリーズ

オシロスコープで周波数応答解析を実行

ボード線図プロット解析または周波数応答解析(FRA)を実行するには、さまざまな周波数で波形を生成し、掃引中の入力波形/出力波形を捕捉する必要があります。 この解析により、設計エンジニアは回路を特性評価し、アクティブ回路のオーバードライブによって生じる非線形性の影響を測定できます。

設計エンジニアは、内蔵の波形発生器および周波数応答解析(ボード線図プロット)ソフトウェアを備えたオシロスコープを使用して、テスト対象の回路をさまざまな周波数設定で刺激し、オシロスコープのデジタルストレージ機能を使用して入力/出力信号を捕捉します。 この特性評価は、回路設計が帯域幅の性能仕様とシステムの安定性を満たしているかを検証するのに役立ちます。

周波数応答解析(ボード線図プロット)

周波数応答解析ソリューション

ボード線図プロット解析は、テストされた周波数範囲内で入力/出力波形のゲインと位相をプロットする必要があります。 これにはフィードバック回路の位相余裕とゲイン余裕の測定が含まれます。 キーサイトのオシロスコープと組込み周波数応答解析ソフトウェアからなるキーサイトの周波数応答解析(ボード線図プロット)測定ソリューション  位相余裕、ゲイン余裕およびゲイン反転プロットなどの高度な測定は、オプションで追加可能 Power Software Package.  オシロスコープ周波数応答解析ソリューションにより、エンジニアは、専門のネットワーク・アナライザやFRAテスト測定器を必要とせずにパッシブ回路とアクティブ回路を特性評価できます。

周波数応答解析のデモを見る

周波数応答解析のソリューションを探索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。