お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7019A USBType-C® Active Linkフィクスチャ
N7019Aを使用して、ライブリンクのすべてのType-C信号にアクセスします。捕捉した信号は、USB-PD、USB 2.0、USB 3.2、またはUSB4プロトコル・デコード・ソフトウェアによるデバッグまたはデコードに使用できます。
スタート価格:
N7019Aを使用して、ライブリンクのすべてのType-C信号にアクセスします。捕捉した信号は、USB-PD、USB 2.0、USB 3.2、またはUSB4プロトコル・デコード・ソフトウェアによるデバッグまたはデコードに使用できます。
HIGHLIGHTS
- アクティブリンク中にすべてのType-C信号へのアクセスを提供します
- 信号には、Vbus、USB 2.0、USB-PD、SBU1/2、および最大USB4レート20 GbpsまでのTX/RXが含まれます
- USB-PD、USB 2.0、USB 3.2、USB4向けのKeysightプロトコルトリガ/デコードソリューションと連携します
N7019Aを使用して、ライブリンクのすべてのType-C信号にアクセスします。捕捉した信号は、USB-PD、USB 2.0、USB 3.2、またはUSB4プロトコル・デコード・ソフトウェアによるデバッグまたはデコードに使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。