スイッチング電源の試験・評価

ミックスド・シグナル・オシロスコープ
+ ミックスド・シグナル・オシロスコープ

スキュー補正を用いたスイッチング電源の特性評価

スイッチング電源の動作の特性評価には、オシロスコープを使用した幅広い測定が求められます。 電源の入力、スイッチング、出力を解析する必要があります。 電源電圧変動除去比(PSPR)や制御ループ応答のような周波数応答測定も必要です。 これらの測定には一般的に、ベクトル・ネットワーク・アナライザが用いられます。

これらのテストを実行するには、場合に応じて、パワー測定オプションを搭載したオシロスコープ、遅延補正フィクスチャ、高電圧差動プローブ、電流プローブ、パッシブ電圧プローブを使用します。 スキュー補正フィクスチャは、プローブ間の伝搬遅延差をヌル補正してより正確な測定を実現します。 スイッチング損失測定にはスキュー補正が非常に重要です。伝搬遅延差があると、トランジスタスイッチング時のターンオン/ターンオフフェーズ中にパワー測定やエネルギー測定に大きな差が生じる可能性があります。

スイッチング電源特性評価ソリューション

スイッチング電源の試験・評価ソリューション

スイッチング電源の特性評価では、プローブ間の伝搬遅延時間 を等価にするためにスキュー補正が求められます。 キーサイトのInfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープにパワー解析ソフトウェアを組み合わせれば、スキュー補正フィクスチャにより校正された差動プローブと電流プローブを使用して迅速にパワー測定を実行することができます。 U1880A パワー測定スキュー補正フィクスチャは、電圧プローブと電流プローブ間の伝搬遅延差 を補正し、 両方のプローブを同じパルス信号でドライブします。

スイッチング電源の試験・評価のデモをご覧ください

スイッチング電源特性評価ソリューション製品のご紹介

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。