お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1880A パワー測定スキュー補正フィクスチャ
電圧プローブと電流プローブ間の時間遅延をスキュー補正して、両方のプローブを同じパルス信号でドライブ
スタート価格:
ハイライト
主な利点
- 電圧プローブと電流プローブ間の時間遅延のスキュー補正が可能
- 電圧/電流プローブに容易に接続して使用可能
- オシロスコープのフロント・パネルのUSBポートまたは任意のPCのUSBポートに直接接続して、フィクスチャに電源供給可能
必須製品:
- InfiniiVision 5000、6000、7000またはInfiniium 8000/9000シリーズ オシロスコープ
- U1881A InfiniiVision 5000、6000、7000シリーズ オシロスコープ用パワー測定アプリケーション、またはU1882A Infiniium 8000/9000シリーズ オシロスコープ用パワー測定アプリケーション
- 電流プローブ
- 差動アクティブ・プローブ
正確なパワー測定には、電圧プローブと電流プローブとの時間遅延を同じにすることが非常に重要です。U1880Aデスキュー・フィクスチャを使用すると、電圧と電流プローブを同じパルス信号でドライブできます。プローブ・デスキューはパワー測定アプリケーション・ソフトウェアで実行するか、オシロスコープ上で手動で操作できます。

U1880Aに関心をお持ちいただけましたか。
U1880A パワー測定スキュー補正フィクスチャの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。