何をお探しですか?
4000 Xシリーズ オシロスコープ用DSOX4WAVEGEN2 WaveGen内蔵型デュアル・チャネル・ファンクション/任意波形発生器
内蔵波形エディタを使用してカスタム波形を作成して、オシロスコープのWaveGenで出力することができます。 また、既知の適切な「ゴールデン」波形をオシロスコープチャネルで捕捉して、ARBに保存し、BNC出力から発生することができます。
スタート価格:
ハイライト
-10ビット、100 MSa/s、8 kポイント、DDS技術
-以下の波形が含まれています:
- 正弦波、方形波(さまざまなデューティーサイクル)、ランプ波、パルス(さまざまなパルス幅)、DC、ノイズ、Sinc波、指数関数立ち上がり、指数関数立ち下がり、心電図波、ガウシアン
- 振幅および周波数変調機能
- 任意波形発生機能
- オシロスコープ波形をWaveGen AWGのメモリに、ボタン1つ押すだけで保存することができます
- 内蔵エディタを使用してAWG波形を作成/編集できます
- 雑音やグリッチの追加
- 振幅、周波数、オフセットの変更
- 現実の信号を使用したデザインマージンを短時間でテスト可能
- 内部メモリおよびUSBメモリに対するセーブ/リコール
InfiniiVision 4000 Xシリーズは、20 MHzのデュアルチャネル・ファンクション/任意波形発生器を内蔵しています。 このため、ベンチスペースや予算が限られた教育ラボ、研究開発ラボでの使用に最適です。20 MHz内蔵ファンクション/任意波形発生器では、被試験デバイスに一般的な信号出力波形を提供でき、ユーザー定義の周波数、振幅、オフセット、パルス幅、変調、任意波形機能を備えています。 WaveGenの出力は、オシロスコープのフロントパネルのディスプレイの下の2つのBNCにルーティングされます。
内蔵波形エディタを使用してカスタム波形を作成することができます。 また、既知の適切なゴールデン波形をオシロスコープチャネルで捕捉して、自動的に任意波形として保存し、再生成することができます。 これにより、実環境信号を使用して限界点に対するマージンをテストすることにより、デザインのテスト方法を見直すことができます。
このWaveGenオプションは、InfiniiVision 4000 Xシリーズ 2チャネルおよび4チャネルDSO/MSOモデルで使用できます。
無料の試用版
DSOX4WAVEGEN2の30日間の試用ライセンスを入手してください。
Keysight InfiniiVision 4000 XシリーズオシロスコープのライセンスファイルでWaveGen内蔵デュアル・チャネル・ファンクション発生器オプションが有効になるので、セットアップファイルのダウンロードとインストールは必要ありません。

DSOX4WAVEGEN2に興味がありますか?
DSOX4WAVEGEN2 WaveGen 4000 Xシリーズオシロスコープ用内蔵型デュアル・チャネル・ファンクション/任意波形発生器の機能拡張
DSOX4WAVEGEN2 WaveGen 4000 Xシリーズオシロスコープ用内蔵型デュアル・チャネル・ファンクション/任意波形発生器に注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。