車載用シリアルバスの特性評価方法

ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1.5 GHz、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
4000 Xシリーズ用車載用ソフトウェア
+ ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1.5 GHz、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
+ 4000 Xシリーズ用車載用ソフトウェア

オシロスコープによる車載用シリアルバスの解析

車載用シリアルバスの解析には、シリアルプロトコル解析、シンボリックデコーディングやセグメントメモリ機能を備えたオシロスコープを使用する必要があります。 シンボリックデコーディングは、オシロスコープがキャプチャデータを解析し、スタートビット、ストップビット、アドレス、データバイト、アクノレッジビットなどの意味のあるシンボルにデコードできるように使用します。 セグメントメモリにより、オシロスコープはパケット間の不必要なアイドル時間を無視できます。

セグメントメモリは、連続して捕捉するシリアルパケット数の最適化、または特定のIDやアドレスのパケットの選択が可能です。 捕捉後、フレーム全体をスクロールして異常を特定することができます。 さらに、タイムインターリーブのリスタは、2つのシリアルバスを表示し、1つのバスから別のバスへのデータ転送を相関させることができます。 CAN、CAN FD、FlexRayなどの差動シリアルバスをプロービングする際は、差動アクティブプローブを使用することが不可欠です。

車載用シリアルバス特性評価ソリューション

車載用シリアルバス特性評価ソリューション

車載用シリアルバスの特性評価では、バスのデバッグやデータ伝送と別のミックスドシグナルの相互作用の相関をとることが求められます。 Keysight InfiniVision 4000 Xシリーズオシロスコープは、キーサイトの車載用ソフトウェア・差動プローブとの組み合わせで、CAN、CAN FD、LIN、SENT、FlexRayやその他のシリアルバスを含む車載用シリアルバスを解析します。

車載用シリアルバス特性評価のデモを見る

車載用シリアルバス特性評価ソリューション関連製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。