DDR5 송신기 컴플라이언스에 대한 물리 계층(PHY) 전기 테스트에는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)에서 정의한 광범위한 적합성 테스트를 실행하는 작업이 포함됩니다. DDR5(Double Data Rate Memory 5세대)를 위한 JEDEC의 사양에는 송신기 컴플라이언스를 위한 방대한 양의 적합성 측정 및 테스트 사례가 포함되어 있습니다.
DDR5 디바이스를 테스트하는 경우, 특수 목적의 하드웨어 및 소프트웨어로 컴플라이언스 테스트의 교정, 설정, 실행, 문서화를 자동화해야 합니다. 이 경우 높은 유효 비트 수의 광대역폭 오실로스코프(25 GHz 이상), 측정 신호에 미치는 영향을 최소화하도록 설계된 광대역폭 프로브, 그리고 실리콘에 최대한 가깝게 프로빙하기 위한 인터포저 보드를 사용하는 것이 이상적입니다. 그런 다음 테스트 구성, 실행, 평가, 자동화, 보고서 생성을 위한 소프트웨어와 연결합니다.
DDR5 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션
DDR5 송신기와 다른 디바이스의 상호운용성을 보장하려면 JEDEC 적합성 표준에 따라 테스트를 수행해야 합니다. DDR5 송신기 컴플라이언스 테스트를 위한 키사이트 솔루션은 UXR-시리즈 실시간 오실로스코프, InfiniiMax II 프로브, D9050DDRC DDR5 컴플라이언스 테스트 소프트웨어로 구성됩니다. 이 하드웨어와 소프트웨어 조합이 제공하는 포괄적인 솔루션을 사용하면 DDR5 디바이스가 DDR5 사양의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다.
D9050DDRC DDR5 Tx 컴플라이언스 테스트 어플리케이션 소프트웨어를 사용하면 DDR5 설계를 쉽고 빠르게 테스트하고 디버깅 및 특성화할 수 있습니다. DDR5 기술은 더 높은 대역폭을 제공해 더 적은 전력으로 데이터 전송이 가능한 최대 6.4GT/s의 높은 데이터 전송 속도를 제공합니다. DDR5 Tx 컴플라이언스 소프트웨어는 DDR5 DRAM, 데이터 버퍼 및 레지스터 칩의 송신기 물리 계층을 테스트할 수 있는 전체 테스트 커버리지를 제공합니다.
The InfiniiMax 4 series probes are Keysight's high-bandwidth probing solution. This probe is meticulously engineered to tackle the complexities of assessing next-generation high-speed signals, delivering unparalleled performance and precision.
DDR 테스트는 DDR 및 LPDDR와 같은 기술을 사용하는 다른 디바이스들과 관련해 메모리 디바이스의 신뢰성, 성능, 호환성을 보장하는 데 있어 굉장히 중요합니다. 배포 전에 잠재적인 문제를 식별 및 수정할 수 있도록 도와 안정적인 운영을 보장하고 많은 비용이 드는 시스템 결함을 방지할 수 있습니다. 또한 JEDEC 인증 시 DDR 컴플라이언스 테스트를 수행해야 합니다.
DDR 테스트는 DDR5 같은 DDR 기술의 빠른 속도, 까다로운 신호 무결성 요구 사항, 좁은 오차 범위 내에서 정밀한 측정을 수행해야 하는 상황으로 인해 여러 과제에 직면하게 됩니다. 주요 장애물로는 신호 캡처 정확도 보장, 노이즈 관리, 업계 표준 관련 컴플라이언스 검증이 있습니다.
DDR 컴플라이언스 테스트 시 일반적으로 오실로스코프, 비트 오류율 테스터(BERT), 저로딩 프로브, 컴플라이언스 소프트웨어와 같은 전문 도구가 필요합니다. 이러한 도구를 사용하면 지터, 타이밍, 눈 다이어그램, 전기적 특성과 같은 파라미터를 테스트해 DDR 디바이스가 업계 표준과 사양을 충족하도록 보장할 수 있습니다.
DDR 테스트의 경우, 정확하고 신뢰할 수 있는 신호 측정값을 제공하는 프로브가 필수적입니다. 고속 디지털 신호를 위해 설계된 고품질, 저로딩 프로브를 사용하는 것이 좋습니다. 여기에는 차동 프로브, 활성 프로브 또는 테스트 도중 최적의 신호 무결성을 보장할 수 있는 전문 DDR 프로빙 솔루션이 포함됩니다.
자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 테스트 프로세스를 간소화하여 시간 절감 이점을 제공합니다. 빠른 설정 구성, 자동화된 테스트 절차를 지원하며 테스트 설정을 저장하고 불러올 수 있습니다. 또한 어플리케이션이 효율적인 분석 도구를 제공하여 수동 측정과 분석 작업에 필요한 시간을 줄여 줍니다.
로직 분석기는 DDR 테스트에서 디지털 신호의 세부적인 분석을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 합니다. 기능적 문제의 디버깅, 프로토콜 위반 여부 식별, 시스템 레벨 타이밍의 분석을 돕습니다. 메모리 분석 소프트웨어와 함께 사용하는 경우, 로직 분석기가 DDR/LPDDR 프로토콜 컴플라이언스에 대한 통찰력을 제공하여 효율적인 문제 해결과 검증을 지원합니다.