PCIe® 6.0 프로토콜 검증을 수행하는 방법

신호 분석기
+ 신호 분석기

분석기 및 실행기를 통한 PCIe 6.0 프로토콜 검증

PCIe 6.0® 프로토콜을 검증하려면 PCI-SIG®에서 규정한 물리적, 데이터 링크, 트랜잭션 계층 컴플라이언스 테스트와 PCIe 설계를 정확하게 특성화하기 위한 추가적인 링크 트레이닝이 필요합니다. LTSSM(Link Training and Status State Machine)을 활용하면 링크 파트너들 사이에서 데이터 패킷이 최대 64 GT/s의 속도로 안정적으로 전송될 수 있습니다. 중요한 고려 사항으로는 신호 무결성, 고속 링크 이퀄라이제이션, 교정, 다중 레인 테스트 지원, 다중 폼 팩터 지원, 이전 세대를 위한 하위 호환성 등이 있습니다.

PCIe 6.0 프로토콜 테스트 설정에는 프로토콜 분석기와 실행기가 필요합니다. 프로토콜 실행기는 PCIe 루트 콤플렉스와 엔드포인트 디바이스를 모두 에뮬레이션합니다. 프로토콜 분석기는 트랜잭션 계층을 통해 물리 계층에서 복합 데이터를 수집하고 기록, 디코딩 및 분석합니다. 개발자는 자동화된 소프트웨어 솔루션을 사용하여 빠르고 반복적인 테스트와 감지된 오류의 디버깅이 가능한 강력한 테스트 사례를 생성할 수 있습니다.

PCIe 6.0 프로토콜 테스트 솔루션

PCIe 6.0 프로토콜 테스트 솔루션

PCIe 6.0 프로토콜을 검증하려면 프로토콜 분석과 링크 트레이닝을 통해 링크 파트너에 대한 디바이스의 상호운용성을 판별해야 합니다. 키사이트의 PCIe 6.0 프로토콜 테스트 솔루션을 사용하면 신호 무결성을 높이고 루트 콤플렉스 및 엔드포인트 에뮬레이션을 통해 다목적성을 제공하고 즉각적인 연결 및 구성을 지원하는 소형 케이블리스 CEM(Card Electromechanical) 폼 팩터에서 이러한 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 2.5 GT/s ~ 64 GT/s의 프로토콜 트래픽 분석과 1 ~ 16개 레인을 지원하는 PCIe 6.0 프로토콜 분석기 및 실행기로 구성됩니다. 백플레인 테스트 플랫폼 옵션은 I / O 카드-I / O 카드 테스트를 지원합니다. 동봉된 소프트웨어는 디버깅을 위한 테스트 제어 및 시각 분석 도구를 제공합니다.

PCIe 6.0 프로토콜 테스트 데모 보기

PCIe 6.0 프로토콜 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe®  및 PCI Express® 는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.