デジタル広帯域トランシーバーのテスト方法

VXGマイクロ波信号発生器
+ VXGマイクロ波信号発生器

デジタル/RFクロスドメイン・スティミュラス・レスポンスを使用したデジタル広帯域トランシーバーの特性評価

デジタル-RF混在デバイスは、最新のトランスミッターとレシーバーの真のRFフロントエンド性能を明らかにするために、正確な特性評価を必要とします。 信号発生器とネットワーク・アナライザを使用したクロスドメイン・スティミュラス応答を使用して、デジタル-RF混在デバイスの高精度な周波数応答測定を実現できます。 レシーバーの測定では、RF信号発生器が目的の信号を出力し、被試験レシーバーがその信号を受信してデジタル化します。 2つの独立したシステムがこれらのタスクを処理しています。 テストエンジニアは、スペクトル相関のためにRF機器による信号生成と被試験レシーバーによる信号受信を効果的に統合する必要があります。 このクロスドメイン・アプローチには、デバイスの周波数応答を得るための広帯域解析技術による広帯域マルチトーン信号機能が含まれます。

デジタルドメインとRFドメインの橋渡しをするためにテストエンジニアは、被試験トランスミッターと被試験レシーバー用のデジタルデータと制御インタフェースを備えたRFシグナル・アナライザと信号発生器をを必要とします。 テスト波形(デジタルまたはRF)は正確に定義され、応答波(デジタルまたはRF)に対して繰り返し再生され、スティミュラス波形と各スペクトルポイントでコヒーレントに相関させることができます。 その結果が、スティミュラス波形の帯域幅内で入力信号と出力信号の間のベクトル応答測定値です。 このクロスドメイン・スティミュラス・レスポンス手法により、1セットの測定で、周波数レンジまたは電力レンジわたるデジタルおよびRF混合デバイスのRF性能特性が得られます。

デジタル広帯域トランシーバー・テスト・ソリューション

デジタル広帯域トランシーバー・テスト・ソリューション

デジタル広帯域トランシーバーのテストには、デバイスの仕様が正確であることを保証するために、RFとデジタルのドメインをつなぐソリューションが必要です。 キーサイトのデジタル広帯域トランシーバー・テスト・ソリューションは、キーサイトVXGマイクロ波信号発生器、PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、測定/解析ソフトウェアで構成され、デバイスの入出力間でデジタル信号とRF信号を比較し、他の測定器から独立してトランスミッターとレシーバーの応答を測定します。 このソリューションにより、レシーバー、トランスミッター、トランシーバーの測定が1セットの接続で可能になります。

当社のデジタル広帯域トランシーバー・テスト・ソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。