お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9384B VXGマイクロ波信号発生器
信頼性の高い性能、汎用テスト機能
スタート価格:
マイクロ波信号発生器をすでにお持ちですか?
お使いのマイクロ波信号発生器あるいは対象の競合のモデルを下取りに出すと、最大30 %お得に新しいものをご購入いただけます。
主な特長
ミリ波テストを先導
M9384B VXGは業界初のデュアル・チャネル・マイクロ波信号発生器で、最大44 GHzの信号の生成が可能です。
- 広いRF帯域幅(2 GHz)
- システム損失を補正し、5Gパワーアンプと無線(Over-the-air)テストを可能にする高出力電源
- 位相コヒーレントな局部発信機 (LO)とベースバンド同期により、マルチユーザーまたはビームフォーミングMIMO OTAのテストに対応
- PathWave信号生成ソフトウェアはアプリケーションに特化した、カスタム信号作成をサポート
- チャネルコード化やマルチアンテナポートにより、3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成
[an error occurred while processing this directive]
最も要求の厳しい広帯域ミリ波アプリケーションに対応
キーサイトのVXG信号発生器は幅広い高度な機能を提供します。
- 測定の信頼性を最適化し、ミリ波周波数での広帯域の不確かさを最小限に
- 規格に準拠したテスト信号を作成する際、5G NR用の作業を効率化できるグラフィカル・ユーザー・インタフェースを体験
- 同一の性能を備えた2つの便利なフォームファクター、マルチタッチベンチトップまたはPXIからの選択


信頼性の高い信号源を使用してテスト結果から不確実性を排除
より速く市場に参入するためのレースでは、信頼できるテスト結果が必要です。 目的に適した信頼性の高い機器を選択することにより、差別化することが可能になります。
キーサイトのテストエキスパートは、以下のホワイト ペーパーで信号発生器の基礎について説明しています。 情報に基づいた、次の信号源の選択に役立ちます。
[an error occurred while processing this directive]
PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトによって検証されパフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストを検証する
- 設計が最新の基準を満たしていることを確認する
- 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮


M9384Bにご興味をお持ちですか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。