電子デバイスを高精度でデバッグする方法

High-Accuracy Oscilloscope
+ High-Accuracy Oscilloscope

高精度オシロスコープによる民生用電子機器のデバッグ

高品質の民生用電子機器の性能を達成するには、小信号のデバッグ、稀なグリッチの分離、シリアル・バスの解析が必要です。高速ネットワーク、低ノイズ、低消費電力に依存するポータブル・コンシューマ・デバイスのような新技術では、エンジニアは性能に影響を及ぼす可能性のある微妙な問題を特定する必要があります。小信号を区別し、エラー検出を強化し、信号のグリッチを分離するために、高い垂直精度の測定を実現するには、高ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、低ノイズ・フロア、高速な波形更新レートを備えたオシロスコープが必要です。

高精度のオシロスコープは、信号をより微細な電圧レベルまで分解し、信号測定に混入するノイズを最小限に抑え、信号をより正確に表現します。高速な波形更新レートは、気付かれないような稀な信号グリッチを分離するために不可欠です。さらに、プロトコル・アナライザを内蔵したオシロスコープは、組み込みシリアル・バスを素早くデバッグするための貴重なツールです。I2C、SPI、UARTなど、民生用電子機器に頻繁に見られる組込みシリアル・バスのシリアル・プロトコル解析用のオシロスコープ・ソフトウェアは、デバッグ・プロセスの効率化に役立ちます。

High-accuracy consumer electronics debug solution

民生用電子機器の高精度デバッグ・ソリューション

高品質な民生用電子機器の性能を実現するには、オシロスコープで小信号や稀なグリッチをデバッグし、解決する必要があります。Keysight InfiniiVision HD3シリーズ・オシロスコープは、カスタムASICと14ビットADCを搭載しています。他の汎用オシロスコープの4倍の信号分解能と半分のノイズ・フロアを実現します。毎秒1.3M波形の更新レートを使用して、信号のグリッチを素早く切り分けます。内蔵解析ソフトウェアは、I2C、SPI、UARTなどのシリアル・バスを自動的にトリガし、デコードします。

高精度オシロスコープによるデバッグデモを見る

高精度民生用電子機器デバッグ・ソリューションの製品をご覧ください。

リソースと洞察を発見する

民生用電子機器デバッグのためのその他のリソース

関連するユースケース

contact us logo

キーサイトのエキスパートへお問い合わせ

最適なソリューションをご提案します。