HD304MSOオシロスコープは、14ビットADC、4つのアナログチャンネル、100Mptsメモリ、1,300,000波形/秒の更新レート、および10.1インチの静電容量式タッチスクリーンを提供します。

ハイライト

  • 200 MHzから1 GHzまでの帯域幅と4つのアナログチャンネルを体験できます。
  • 14ビットA/Dコンバータ(ADC)は、12ビットADCと比較して、垂直分解能を4倍向上させます。
  • 10.1インチの静電容量式タッチスクリーンで信号を簡単に表示および分析します。
  • 50μVRMSのノイズフロアでより小さな信号を確認します。
  • エクスクルーシブ・ゾーン・トリガにより、信号を数秒で分離します。
  • 妥協のない1.3M波形/秒の更新レートで、信号の詳細をご覧ください。
  • オシロスコープ測定用に最適化された全く新しいカスタム技術をご活用ください。
  • 最大100Mptsのメモリでより多くのデータをキャプチャします。
  • 分割グリッドや帯域幅制限オプションなどの高度な機能を備えたまったく新しいユーザーインターフェースを体験してください。
  • 完全なアップグレード性で測定機能を拡張します。帯域幅、システムアップグレード、高度なアプリケーションソフトウェアをいつでも追加できます。

含まれているもの。

  • Keysight InfiniiVision HD3シリーズ・オシロスコープ(4つのアナログ・チャンネル搭載)
  • 500 MHzパッシブプローブの2パック
  • フォールトハンター
  • 周波数応答解析
  • ゾーントリガー
  • セグメント化されたメモリ
  • MSOライセンス(3000A/T/Gおよび4000A/G XシリーズMSOケーブルに対応)
  • マスクテスト
  • 波形と測定のヒストグラムと高速フーリエ変換
  • KeysightCareテクニカルサポート
  • 3年間の工場保証
  • ローカライズされた電源コード、インターフェイス、および前面パネル オーバーレイ

ご要望、ご質問はございませんか。