データシート
HD3シリーズは、キーサイトの高性能オシロスコープにおける業界最高のテクノロジーを汎用モデルにと展開し、200 MHzから1 GHzの高精度な測定をポータブル実現しました。HD3では、UXRシリーズのカスタム・ハードウェア 技術を活用し、ノイズフロアを一般的な高分解能オシロスコープの2分の1に低減したことで、12ビットADCと比べ分解能が4倍の14ビットADCによる比類のない優れた垂直軸確度が可能になりました。HD3シリーズは、妥協のない最大130万波形/秒の波形更新速度と25倍の大容量メモリ組み合わせることで、発生頻度の低い微小な信号も正確に捕捉できます。
何をお探しですか?