USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

UXR-시리즈 오실로스코프
+ UXR-시리즈 오실로스코프

USB-IF 표준으로 디바이스 상호운용성 및 컴플라이언스 보장

모든 범용 시리얼 버스(USB) 제품은 USB-IF 승인 컴플라이언스 테스트를 거쳐 원활한 상호운용성을 보장하는 USB4 인증을 받아야 합니다. 신호의 올바른 송신을 보장하려면 USB Type-C Thunderbolt 대체 모드 전기 호스트 / 디바이스 컴플라이언스 테스트 사양을 준수해야 합니다. USB4 송신기를 테스트하려면 송신된 패턴을 캡처 및 분석할 수 있는 고성능 실시간 오실로스코프가 필요합니다.

USB4 송신기 테스트의 경우, 두 채널의 동시 샘플링 속도가 50 GSa/s 이상이며 채널당 5천만 개의 메모리 샘플을 지원하는 오실로스코프가 필요합니다. 지터, 위상, 슬루율에 대한 새로운 측정값이 테스트를 더 복잡하게 만들며, 단거리 및 장거리 채널 테스트 사례가 추가적인 설정을 요구합니다. 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 테스트 프로세스를 자동화하고 각 테스트의 합격 마진 또는 불합격 마진을 보여 주는 분석값을 포함하는 테스트 결과 보고서를 제공합니다.

자동식 USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션

USB4 표준과 관련해 디바이스의 컴플라이언스를 검증하려면 오랜 시간이 소요되고 오류가 쉽게 발생하는 디바이스 구성 및 테스트 프로세스를 간소화할 수 있는 자동화된 테스트 도구가 필요합니다. 키사이트의 USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션은 USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 자동화 소프트웨어와 두 개의 파형 분석 소프트웨어 패키지(지터, 수직 및 위상 노이즈 분석과 고급 신호 무결성 소프트웨어)를 포함합니다. 이 소프트웨어는 UXR-시리즈 실시간 오실로스코프에서 실행됩니다. 이 하드웨어와 소프트웨어 조합은 자동화된 USB4 디바이스 디버깅, 특성화 및 테스트 솔루션을 제공합니다.

USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 데모 보기

키사이트의 USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?