RF 회로를 시뮬레이션하는 방법

PathWave ADS Core
+ PathWave ADS Core

RF 시뮬레이션을 사용하여 설계 성능 검증

설계 엔지니어가 콤포넌트(예: 앰프, 필터, 믹서, 패시브 디바이스)의 완전한 특성을 시뮬레이션하여 RF 설계의 특성을 분석합니다. RF 시뮬레이션 소프트웨어에서 콤포넌트의 입력과 출력을 상호연결하고 입력 신호 소스 및 출력 부하 조건을 정의하여 스케매틱을 입력합니다. 일반적으로 출력 부하는 시스템의 출력 임피던스와 일치합니다.

벡터 변조 신호에서 오류율이 증가하는 문제를 파악하기 위해 일반적인 시뮬레이션 어플리케이션이 회로의 위상 노이즈의 특성을 분석합니다. 입력 신호 주파수를 스위핑하여 대역폭을 스팬하고 반송파 주파수를 설정하여 위상 노이즈를 측정합니다. 위상 노이즈 스펙트럼을 분석 유형으로 선택합니다. 시뮬레이션 소프트웨어는 위상 노이즈 단위를 dBc로 하여 위상 노이즈와 주파수를 비교하는 그래프를 그려줍니다. 여러 가지 콤포넌트를 사용하여 시뮬레이션을 반복적으로 실행함으로써 최적의 설계에 도달합니다.

RF 회로 시뮬레이션 솔루션

RF 회로 시뮬레이션 솔루션

RF 회로 시뮬레이션을 사용하여 설계를 최적화하고 검증할 수 있습니다. 키사이트 PathWave Advanced Design System(ADS) 소프트웨어는 스케매틱 입력, 신호 무결성 시뮬레이션, 전자기 시뮬레이션을 위한 통합 솔루션을 제공합니다. 사용자 인터페이스에는 빠르게 시작하고 원하는 결과를 얻는 데 도움이 되는 마법사와 템플릿이 포함됩니다.

RF 회로 시뮬레이션 데모 보기

RF 회로 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 통찰력 살펴보기

RF 회로 시뮬레이션 관련 추가 리소스

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?