전력 앰프의 효율성과 선형성을 극대화하는 방법

PNA-X 네트워크 분석기
+ PNA-X 네트워크 분석기

VNA로 전력 앰프의 효율성과 선형성 극대화

효율성을 유지하면서 전력 앰프(PA)의 선형성을 극대화하려면 디지털 전치 왜곡(DPD) 모델을 개발해야 합니다. 최적의 성능을 제공하려면 DPD 기법이 광대역, 교정된 벡터 신호 생성 및 신호 분석이 필요합니다.

엔지니어는 소프트웨어 기반 광대역 벡터 신호 분석 기능을 갖춘 벡터 신호 발생기와 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하여 단일 테스트베드에서 PA 효율성과 선형성을 최적화합니다. VNA의 다중 수신기 아키텍처가 PA 입력에서 완전히 교정된 신호 생성을 지원합니다.

VNA 5G 앰프 테스트 솔루션

전력 앰프 효율성 및 선형성 솔루션

PA의 선형성을 유지하면서 효율성을 극대화하려면 DPD 선형화가 필요합니다. 키사이트의 PNA-X 네트워크 분석기 및 변조 왜곡(MOD) 소프트웨어 어플리케이션은 잔류 오류 벡터의 크기를 대폭 감소시키고 비선형 왜곡을 측정하는 데 필요한 테스트 설정의 수를 줄여 주는 구성을 제공합니다. 벡터 교정 EVM 측정 데이터를 사용하여 PA 성능을 최적화하면 단일 테스트 설정에서 DPD 모델을 개발할 수 있습니다. 또한 엔지니어들은 IQ 대역폭 소프트웨어를 통해 VSA 소프트웨어 플랫폼에서 MOD 소프트웨어의 EVM 측정값을 일반적인 EVM 성상도와 비교할 수 있습니다. 키사이트의 PNA는 완전한 오류 수정 벡터 신호 분석을 제공하는 유일한 VNA 플랫폼입니다.

전력 앰프 선형성 테스트의 데모 보기

PA 효율성 및 선형성 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?