멀티채널 전류 측정 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

멀티채널 전류 측정을 위한 스위칭 시스템 사용

멀티채널 전류 측정을 수행하려면 여러 테스트 장비와 외부 전류 션트 액세서리가 필요합니다. 제품 설계 단계의 일반적인 테스트 어플리케이션에는 전류 누설 확인, 다중 출력 제어 기능을 갖춘 임베디드 시스템을 위한 정밀한 전류 측정 수행, 여러 디바이스 또는 부하 모니터링이 포함됩니다. 전류 측정 채널 수가 증가하면 이러한 장비의 배선과 구성이 점점 더 복잡해집니다. 테스트 장비 연결을 부적절하게 구성하면 측정 오류가 발생합니다.

다중 입력 채널을 하나 또는 두 개의 측정 채널과 연결해 주는 스위칭 시스템을 사용하면 설정의 복잡성이 줄어듭니다. 데이터 수집(DAQ) 시스템이 이러한 용도에 적합합니다. 스위칭 시스템은 한 번에 하나의 채널을 측정하지만 측정 속도가 굉장히 빨라 비동적 전류 측정 분야에서 유용하게 활용할 수 있습니다. PC 소프트웨어 어플리케이션은 배선 구성, 트리거링 메커니즘 선택, 측정 실행, 그리고 모니터링 및 분석을 위한 데이터의 시각적 플로팅을 지원할 수 있습니다.

DAQ 멀티채널 전류 솔루션

멀티채널 전류 측정 솔루션

멀티채널 전류 측정을 수행하려면 디지털 멀티미터(DMM)와 어플리케이션 소프트웨어를 갖춘 스위칭 시스템이 필요합니다. 키사이트의 멀티채널 전류 측정 솔루션은 데이터 수집 시스템과 1 µA ~ 10 A의 전류를 측정할 수 있는 내장형 DMM으로 구성되어 있습니다. 엔지니어는 멀티플렉서와 범용 스위치 모듈을 사용하여 최대 12개 채널에 대한 전류 측정 회로를 구축할 수 있습니다. 또한 키사이트의 데이터 수집 시스템 PC 소프트웨어를 사용하면 번거로운 프로그래밍 없이 테스트를 시각적으로 설정, 구성, 실행할 수 있습니다.

멀티채널 전류 측정 데모 보기

멀티채널 전류 측정 시스템 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?