검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
DAQ973A 데이터 수집 시스템
데이터 수집 시스템
시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 자동 교정 기능과 6½디지트 DMM을 내장하고 있는 데이터 수집 시스템. 내장형 USB, LAN 및 GPIB 인터페이스가 제공됩니다.
DAQ 메인프레임과 모듈을 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 10% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
주요 특징
- USB, LAN 및 GPIB 인터페이스를 지원하는 3슬롯 메인프레임
- 6.5 디지트(22비트) 내부 DMM, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450개 채널 스캔
- 9개 스위치 및 제어 플러그인 모듈 중 선택 가능
- 새로운 DAQM909A 4채널 디지타이저 모듈로 800 kSa/s 24비트 샘플링 속도 지원
- 신호 컨디셔닝 기능이 내장되어 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 볼트 및 전류; 저항, 주파수/주기, 다이오드 테스트 및 커패시턴스를 측정합니다.
- 100k 판독값의 비휘발성 메모리로 전원이 꺼졌을 때 데이터를 보관합니다.
- 각 채널에 대한 Hi/LO 알람 제한과 TTL 알람 출력
- 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0006B)가 장비에 포함됩니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
3슬롯 메인 프레임에 9개의 플러그인 모듈 중에서 선택할 수 있는 차세대 DAQ(데이터 수집 시스템)을 활용하십시오. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어를 사용하여 DAQ와 인터페이스하거나 작업 중심의 안내 메뉴가 있는 직관적인 그래픽 전면 패널 또는 웹 브라우저를 사용합니다.
- 정확도가 개선되고 측정 속도가 더욱 빨라진 고급 6.5 디지트 내장 디지털 멀티미터
- 매우 낮은 전류 범위(1 μA DC 및 100 μA AC)와 더 높은 저항 범위(1000 MΩ) 측정 가능
- 시간과 온도 변화에 의해 발생하는 내부 드리프트를 보상하는 새로운 자동 교정
- 3497XA 호환 프로그램 및 구성
추가
- 모든 모듈이 스위칭 속도와 정확도를 개선하도록 업데이트되었습니다.
- 초당 최대 450개 채널의 스캔 속도를 지원하는 새로운 DAQM900A 솔리드 스테이트 멀티플렉서
- 4개 채널, 동시 샘플링, 차동 입력 및 최대 800 kSa/s 샘플링 속도를 제공하는 새로운 DAQM909A 24비트 디지타이저 모듈
키사이트 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, DAQ973A, 34970A, 34972A, 34980A에 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성 및 실시간 데이터 디스플레이와 분석을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 빠른 설정 및 측정과 함께 데이터를 내보내거나 실시간 측정값을 기록 및 확인할 수 있으며 보다 빠른 데이터 해석을 위해 다양한 표시 유형을 지원합니다. BenchVue 소프트웨어는 또한 다른 많은 키사이트 장비를 지원하므로 단일 인터페이스로 키사이트의 대표 장비를 관리할 수 있습니다.
DAQ973A 데이터 수집 시스템 견적을 부담 없이 요청하십시오
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?