5G mmWave 무선 인터페이스 특성화 방법

FieldFox 핸드형 마이크로파 신호 분석기
+ FieldFox 핸드형 마이크로파 신호 분석기

5G OTA(Over-The-Air) 성능 특성화

환경 장애물이 존재하는 상태에서 성공적으로 링크되는 5G 기지국을 구축하려면 현장에서의 OTA(Over-The-Air) 성능 특성화가 필요합니다. 경로 손실과 링크 버짓은 5G 링크 동작을 조사하는 데 있어 필수 측정입니다. 5G 링크는 무선 전파 환경에 가시선(LOS) 및 비가시선(NLOS) 구성 요소를 포함합니다. 밀리미터파(mmWave) 링크와 경로 손실에 미치는 영향을 평가하기 위해 엔지니어는 레인 페이드, 새도잉, 폴리지, 대기 흡수, 습도, 프레넬 구역 막힘 등 다양한 요소를 포함시켜야 합니다.

엔지니어는 두 개의 휴대용 마이크로파 신호 분석기에서 장거리 전송 분석 측정 방법을 사용해서 송신기(5G 기지국)와 수신기(휴대폰)를 연결할 수 있습니다. 송신기의 분할기는 기지국의 출력 전력을 측정합니다. 수신기로 작동하는 다른 마이크로파 신호 분석기가 송신 전력 수준의 정확한 측정을 통해 경로 손실을 계산할 수 있습니다. 엔지니어들이 등방성 안테나를 해당 환경의 다른 위치로 옮길 수 있으므로, 분석기가 경로 손실 특성화에 필수적인 효과적인 등방성 방사 전력 측정이 가능합니다.

자기 방전 측정 시스템

5G mmWave 무선 인터페이스 특성화 솔루션

5G OTA를 특성화하려면 위상 배열 안테나가 포함된 통합 휴대용 신호 분석기가 필요합니다. 키사이트 핸드형 마이크로파 신호 분석기는 FR1 및 FR2 5G 대역(최대 54GHz), 그리고 현장에서 gNodeB RF 파라메트릭 테스트 OTA(Over-The-Air)를 지원합니다. 이 분석기는 mmWave 경로 손실과 커버리지를 특성화하여 5G 네트워크 배포 과제를 해결합니다.

5G mmWave 무선 인터페이스 특성화 데모 보기

5G mmWave 무선 인터페이스 특성화 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?