고성능 BERT
+ 고성능 BERT

오류 분석을 사용하여 PAM4 신호에 대한 통찰력 확보

PAM4 신호를 분석하려면 비트 오류율(BER) 및 기호 오류율(SER) 측정을 여러 번 수행해야 합니다. BER 측정에는 총 비교 비트 수, 전송된 비트, 오류가 발생한 0, 오류가 발생한 1, 0에 대한 BER, 1에 대한 BER이 포함됩니다. 다섯 번의 SER 측정을 수행해야 하는데, 각 PAM4 기호에 대한 측정을 진행하고 모든 기호, 각 기호에서 발생한 오류의 수, 총 비교 비트 수, 총 비교 기호 수를 고려하는 하나의 총 SER 측정을 수행합니다.

두 개의 비제로 복귀(NRZ) 신호를 결합하거나 직접 감지를 사용하여 PAM4 신호를 생성합니다. 직접 감지의 경우 하나의 지연 지점이 수신 PAM4 신호에 대한 세 개의 전압 임계값을 한 번에 모두 샘플링하여 실시간 분석이 가능합니다. PAM4 신호를 직접 생성하면 각 레벨을 독립적으로 설정하고 디엠퍼시스를 적용할 수 있으며 지연 / 스큐 교정이 필요하지 않습니다. 이 측정 방식은 그레이 코딩도 지원하며 더블 카운팅을 방지합니다.

PAM4 분석 솔루션

PAM4 분석 솔루션

PAM4 시그널링을 사용해 링크를 특성화, 설계, 디버깅하는 경우 다양한 BER 및 SER 측정을 수행해야 합니다. 키사이트의 PAM4 분석 솔루션은 M8040A 고성능 BERT와 고급 측정 소프트웨어를 하나로 결합하여 BER과 SER에 대한 세부적인 오류 분석이 가능합니다. 이 솔루션은 긴 의사 난수 바이너리 시퀀스(PRBS)와 메모리 기반 패턴을 지원합니다. 

PAM4 분석 데모 보기

PAM4 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 통찰력 살펴보기

PAM4 분석을 위한 추가 리소스

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?