검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N9069EM0E 노이즈 지수 측정 어플리케이션, 멀티터치 UI
송신기를 위한 노이즈 지수 및 이득 측정 수행
멀티 터치 UI 작업으로 송신기에 대한 원버튼 노이즈 지수 및 이득 측정을 수행합니다.
주요 특징
- 10 MHz ~ 50 GHz 범위에서 원버튼 노이즈 지수 및 이득 측정 수행
- 다중 DUT에서의 노이즈 지수 측정 속도를 높일 수 있도록 다중 DUT 교정 루틴 및 측정 프로파일 제공
- 키사이트 SNS 시리즈 노이즈 소스, 346 시리즈 노이즈 소스, U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 그리고 다중 단계 컨버터, 외부 LO 컨트롤 및 수동 모드 지원
- 노이즈 소스, 외부 다운 컨버터 및 외부 LO 소스 조합 솔루션을 사용하여 주파수 범위를 50 GHz 이상(예: V/E/W/D/H-대역)으로 확장
- 노이즈 지수 측정 불확실도를 줄이기 위해 U7227x 시리즈 USB 프리앰프와 결합
- 측정에 노이즈 지수, 이득, Y 계수, 유효 온도, 핫/콜드 전력 밀도 포함
- 측정 불확실도 계산기를 사용하여 전체 노이즈 지수 예측
- 성능(하드웨어 종속적)
- 장비 노이즈 지수: 17.25 dB(1 GHz에서), 6.00 dB(U7227A USB 프리앰프 사용 시 1 GHz에서)
- 장비 매치: 1.52(1 GHz에서), 1.54(U7227A USB 프리앰프 사용 시)
- 멀티터치 사용자 인터페이스와 SCPI 원격 인터페이스 프로그래밍 지원
- KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함
- 키사이트는 UXA/PXA/PXE용 N-모델 및 MXA/EXA/MXE/VXT용 E-모델과 CXA용 W-모델의 계층형 어플리케이션 모델을 지원합니다. 더 높은 계층형 어플리케이션 모델은 더 낮은 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 즉, N-모델은 모든 플랫폼에서 실행할 수 있고 E-모델은 MXA/EXA/MXE/VXT, CXA에서만 실행 가능하고 W-모델은 CXA에서만 실행 가능합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?