車載イーサネットトランスミッターのコンプライアンス検証方法

MXRシリーズ オシロスコープ
+ MXRシリーズ オシロスコープ

IEEEおよびOPEN Allianceの仕様を用いた電気的テストの実行

車載イーサネットトランスミッターのコンプライアンスに関する物理層電気テストでは、さまざまなデータレートや規格に基づく幅広いコンフォーマンステストを実施します。 車載イーサネットの二つの規格決定機関であるIEEEとOPEN Allianceは、これらのコンフォーマンステストとテストケースを幅広く指定しています。

車載イーサネットのコンフォーマンステストを行うには、オシロスコープが必要です。 100 Mbps、1 Gbpsテストのトランスミッター歪み、MDIリターンロス、MDIモード変換損失、パワースペクトル密度(PSD)テストには、ネットワークアナライザ、任意波形発生器(AWG) あるいはファンクションジェネレータを使用します。 各車載イーサネットデバイスが各テストでどの程度で合否判定されているか示すマージン解析レポートを得るためには、測定データに加えてさまざまな電気テストを実施する必要があります。

車載イーサネット・トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューション

車載イーサネット・トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューション

車載イーサネット設計のトランスミッターの検証には、さまざまなコンフォーマンステストの実行が必要です。 キーサイトの車載イーサネット・トランスミッター・テスト・ソリューションは、車載イーサネット設計の物理層を規格仕様に照らして検証・デバッグすることを容易にします。 これを使ってIEEEやOPEN Allianceで規定されているデータレートや規格に沿った様々なテストプランを実行することができます。

車載イーサネットトランスミッター検証のデモを見る

車載イーサネット・トランスミッター・コンプライアンス・ソリューション製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。