車載イーサネット・トランスミッター・テスト・アプリケーション

データシート


トランスミッターのコンプライアンステスト

先進運転支援システム(ADAS)、コネクテッドカー、自動運転車(AV)は、商業用輸送と旅客輸送に変革をもたらしつつあります。性能が飛躍的に向上するたびにより高速なデータが求められ、これが車載ネットワークの車載イーサネットへの移行を推し進めています。


CANやLINと異なり、車載イーサネットでは、トランスミッター(Tx)、レシーバー(Rx)、ハーネス/コネクタをカバーするテストケースを用いた厳格なコンプライアンス検証が必要になります。テストには最近まで自動車業界では馴染みのなかった次のような複雑な測定として、S-パラメータによるベクトルネットワーク解析、ビット・エラー・レート(BER)テスト、高速デジタル信号の電子コンプライアンスが含まれます。

お客様の時間と労力を節約するために、キーサイトは、車載イーサネットデバイスのトランスミッター(Tx)、レシーバー(Rx)、および接続のテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。キーサイトのエンジニアは長期にわたって、規格についての知識を蓄積し、再現性がある自動化されたコンプライアンステストの作成に取り組んでいます。これらの実証済みアプリケーションを使用すれば、適切なテスト構成と有効な測定結果が得られます。最終的に、デバイスが規格に準拠しているという確信を持てるようになります。

Keysight AE6910T/AE6920T 車載イーサネット・トランスミッター・テスト・アプリケーションは、IEEEやOpen Alliance(OABR)規格に準拠したトランスミッターの物理層(PHY)電気的テストを自動的に実行することができるアプリケーションです。レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。