パワーアンプデザイン用デジタルプリディストーションのシミュレート方法

EDAソフトウェア
+ EDAソフトウェア

パワーアンプデザイン用デジタルプリディストーション(DPD)をシミュレート

パワーアンプ(PA)の効率と帯域幅性能のデザインには、回路レベルでデジタルプリディストーション(DPD)を使用して変調性能をシミュレートする必要があります。 シミュレーションソフトウェアは、PAを非線形領域で動作させることによる歪みを最小化するために、広帯域圧縮とメモリ効果のためのコンパクトな波形と高度なDPDモデルをサポートする必要があります。 DPDシミュレーションソリューションをデザインエンジニアの回路設計アプリケーションに統合することで、プラットフォーム間の移行や、信号フォーマットやDPDアルゴリズムを手動で設定する煩わしさがなくなります。

さまざまなDPDアルゴリズム(メモリ多項式、ボルテラ多項式、ルックアップテーブルなど)にテスト信号を注入し、リニアリティーの向上を評価し、DPDモデルの係数を最適化します。 一度最適化されると、隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)やエラーベクトル振幅(EVM)などの主要な指標を検証し、DPD効果を評価します。 すべての非線形性とメモリ効果を捕捉するには、異なる動作条件、信号帯域幅、変調方式にわたる反復シミュレーションが不可欠です。

ADSにおけるDPDシミュレーション

パワーアンプデザイン用DPDシミュレーションソリューション

パワーアンプデザインの効率と帯域幅性能を向上させるには、設計の初期段階でデジタルプリディストーションをシミュレートする必要があります。 キーサイトEDA Advanced Design System(ADS)は、統合DPDシミュレーションおよび回路デザインプラットフォームを提供します。 ビルド・シミュレート・テストの反復法モデルと比較し、正しい波形特性を維持しながらシミュレーション速度を10倍高速化します。 キーサイトEDAソフトウェアには、広帯域信号下のDoherty PAにおける線形分散と非線形メモリ効果の両方を記述できる独自の動的利得モデルが組み込まれています。

パワーアンプ・デザイン・シミュレーション用DPDのデモを見る

パワーアンプ・デザイン・シミュレーション・ソリューション関連製品を検索

リソースと知見の紹介

パワーアンプ・デザイン・シミュレーションのその他のリソース

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。