Wi-Fiデバイスの製造テストを実行する方法

信号発生器
+ 信号発生器

製造ラインにおけるWi-FiデバイスのRF性能の検証

製造ラインでWi-Fiデバイスを検証するには、最新のWi-Fi規格のマルチアンテナおよびマルチ無線設計をサポートする高ポート密度のマルチポート・テスト・シャーシが必要です。 テストセットは、複数の被試験デバイスに対して一度にノンシグナリング試験を実行できる必要があります。 大量の高速テストは、複数のテストセットで同時にテスト実行をスケジューリングすることで実現します。 テストセットは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、7.3 GHz を含むすべての Wi-Fi 周波数に対応し、帯域幅は最大 800 MHzでなければなりません。 デバイスが複数の無線規格をサポートする場合は、5G、Bluetooth®、近距離無線通信(NFC)を含む他の規格のサポートが望ましいです。

トランスミッターの設計検証および製造テストには、送信スペクトルマスク、スペクトルフラットネス、変調精度が含まれます。 ベースバンド信号を生成できるテストソリューションは、レシーバーの最小入力感度、隣接および非隣接チャネル除去、レシーバーの最大入力レベルなど、レシーバーのRF要件を検証することができます。 設計検証および製造テストにおいては、テストソリューションは複数のクライアントデバイス、複数のアクセスポイント、周波数レンジの異なる複数のアンテ ナを校正および検証し、MIMOのRF性能を検証できる能力が必要です。

無線LANデバイスのテスト - 複数のAP

Wi-Fiデバイス製造テストソリューション

Wi-Fiデバイスの設計検証および製造テストでは、802.11beを含む最新のWi-Fi規格のノンシグナリング試験に加え、5G NR FR1、Bluetooth® 5.1など、被試験デバイスの他の無線のサポートが必要です。キーサイトWi-Fiテストおよび検証ソリューションは、キーサイト無線テストセットとキーサイト Xシリーズ測定ソフトウェアで構成されています。 このソリューションは、テスト対象の無線規格に基づいてポート割り当てを動的に構成し、複数のデバイスを並行してテストできます。 テストは、ポート間の内部スイッチングを使用してシーケンス化および自動化されます。 テストスループットは、テストセット制御、自動化、およびシーケンス設定ソフトウェアを使用して、設計検証中および製造中に拡張できます。

 

Wi-Fiデバイス製造テストソリューションの製品検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。

Bluetooth®およびBluetooth®ロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、キーサイト・テクノロジーによるこれらの商標の使用はライセンスに基づいています。