お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9077EM1E 無線LAN 802.11ac/ax測定アプリケーション、マルチタッチUI
無線LAN 802.11ac/ax トランスミッタのワンボタン測定
スタート価格:
IEEE WLAN 802.11規格に準拠した合否テストで、WLAN 802.11acおよび802.11axトランスミッターのワンボタン測定を実行します。
ハイライト
- 802.11acおよび802.11ax 20/40/80/160 MHzおよび80 + 80 MHzの規格に基づいたワンボタン測定をサポートし、規格ごとに合否テストを実施
- 変調解析:最大8x8 MIMO EVM測定(PXIe VXT M9421A / M9410A / M9411Aでのみ使用可能)
- 変調方式:QPSK、16/32/64/128/256/1024および4096 QAM
- スペクトルおよびパワー測定:チャネルパワー、SEM、OBW、CCDF、スプリアスエミッション、パワー対時間、スペクトルフラットネス
- 変調解析測定:コンスタレーションダイアグラム、EVM、EVM対シンボル、EVM対サブキャリア、バースト&信号情報、ユーザー情報(802.11ax)、数値結果、復調ビットなど
- 性能:EVMフロア:最大-52 dB (0.25 %) (公称値)、絶対パワー:最大 ▒ 0.19 dB (95 %パーセンタイル時)
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデルという、階層的なX-アプリケーションモデルをサポートしています。 上位のX-アプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまりNモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。