パワーアンプ効率とリニアリティーを最大化する方法

PNA-Xネットワーク・アナライザ
+ PNA-Xネットワーク・アナライザ

パワーアンプ効率とリニアリティーをVNAで最大化

効率を維持しながらパワーアンプ(PA)リニアリティーを最大化するには、デジタルプリディストーション(DPD)モデルの開発が必要です。 最適な性能を提供するには、DPD技術は広帯域の校正済みベクトル信号生成と信号解析が必要です。

エンジニアはベクトル信号発生器およびソフトウェアに対応した広帯域ベクトル信号解析機能を備えたベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用してPAの効率とリニアリティーを単一のテストベッドで最適化します。 VNAのマルチレシーバアーキテクチャーはフル校正済み信号生成をPA入力で提供します。

VNA 5G増幅器テストソリューション

パワーアンプ効率とリニアリティーソリューション

PAのリニアリティーを維持しながら効率を最大化するには、DPD線形化の使用が必要です。 キーサイトPNA-Xネットワーク・アナライザと変調歪(MOD)ソフトウェアアプリケーションにより、非常に小さな残留エラーベクトル振幅の構成を実現し、ノンリニア歪の測定が必要となるテストセットアップの数を減らします。 ベクトル補正EVM測定データを使用してPA性能を最適化し、単一のテストセットアップでDPDモデルを開発します。 IQ帯域幅ソフトウェアではさらに、エンジニアがVSAソフトウェアプラットフォーム上でMODソフトウェアによるEVM測定値を従来のEVMコンスタレーションと比較することができます。 キーサイトPNAはフルエラー補正ベクトル信号解析を提供する唯一のVNAプラットフォームです。

パワー・アンプ・リニアリティー・テストのデモを見る

PA効率とリニアリティーソリューション製品の検索

リソースと知見の紹介

パワーアンプ効率とリニアリティーのその他のリソース

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。