MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器
+ MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器

特にETSIやFCC規制機関テストの実施

IoTデバイスの規制機関のプリコンプライアンスやコンプライアンスを検証するには、米国の連邦通信委員会(FCC)、欧州の欧州電気通信標準化機構(ETSI)、日本の総務省(MIC)、韓国の電波研究所(KCC)や中国の国家無線検査センター(SRRC)などの標準化団体や規制機関によるさまざまなテストの実行が必要となります。 デバイスの設計者は、パワー、帯域幅、周波数のテストとは別に、ダイナミック周波数選択(DFS)、ETSI適応性、FCCコンテンションベース・プロトコル(CBP)などのテストを行う必要があります。

完全な規制機関システムでは、シグナル・アナライザ、アナログ/ベクトル信号発生器、信号調整テストセット、MIMOパワー・テスト・セット、RFおよび自動化アクセサリ(ケーブル、アッテネータ、LANスイッチ、USBハブなど)が必要です。 また、エンジニアは6 GHz以上のテスト用周波数エクステンダと、一般的な無線フォーマット(WLAN、Bluetooth®、ZigBee®など)のシグナリング/ノンシグナリング試験ケースをカバーする規制機関テストソフトウェアも必要とします。 これらのテストは高速で大量のデータを生成するため、テストシステムはコンプライアンスに対してデバイス設計を検証するためデータセットの収集/処理/解析ができなければなりません。 また、テストシステムは各規制機関が要求する報告フォーマットでテスト結果を作成する必要があります。

IoT規制適合テスト

IoT規制適合テストソリューション

IoT規制機関のテストには、さまざまな標準化団体や規制機関による多くのテストを行う必要があります。 ハードウェアコンポーネントと規制機関テストソフトウェアを組み合わせたKeysight IOT0047A規制機関テストソリューションは、FCC、ETSI、KC、MICやSRRC、などの幅広い規格に沿った規制適合の無線デバイスを、専用のテストオートメーションでプロセスを簡素化しながらテストします。 IOT0047Aとその専用のソフトウェアは、無線デバイスをライセンス不要の2.4 GHz、5 GHz、6 GHzの帯域で簡単かつ効率的にテストします。

IoT規制適合テスト・ソリューションの製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。