安定したRFパワーアンプのデザイン方法

EDAソフトウェア
+ EDAソフトウェア

安定した高周波RFパワーアンプのデザイン

安定した高周波RFパワーアンプ(PA)をデザインするには、Kファクター、ループ利得手法、ドライビング・ポイント・アドミタンス、アクティブ/パッシブバイファケーション、正規化関数行列式(NDF)など、実証済みの安定性解析手法を1つのシミュレーションに統合することが必要です。 シミュレーションでは、フィードバックシステムの確度を維持しながら、スティミュラスとレスポンスのためのインラインプローブを組み込む必要があります。 デュアルプローブは、解析対象の回路の正常な動作を乱したり、基本的な解析を変更したりすることなく、同じ関数を繰り返し適用することにより、1回のシミュレーションで安定性の指標を改善します。

PAデザインエンジニアがテストベンチとスティミュラス条件を確立した後、これらのセットアップは線形、非線形、小信号、大信号の負荷条件に再利用可能です。 複数のテスト手法を1つのシミュレーションに統合することは、複数のセットアップをせずに望ましい安定性指標を達成するために重要です。 総当たり掃引の代わりに、シミュレーション内で仮想ロードプル手法を使用し、ソースと負荷に接続される外部インピーダンスを変化させた場合のパワーアンプの安定性をチェックします。

ADSにおけるPAデザインの安定性解析

高周波パワー・アンプ・デザイン・ソリューション

安定した高周波RFパワーアンプをデザインするには、複数の実証済みの安定性解析手法を統合するシミュレーションソリューションが必要です。 Keysight EDA Advanced Design System(ADS)は、Winslowプローブ(WSProbes)、非摂動的デュアル・スティミュラス・プローブ・アルゴリズムで、デザインのための14の特徴的な安定性解析手法を可能にします。 1つのシミュレーションで、ユーザーは複数の安定性指標を検査し、物理的プローブで気づかない可能性のある不安定性問題を検出できます。 さらに、ADSは仮想ロードプル機能によって迅速な最適化を可能にします。

RFパワー・アンプ・デザインのデモを見る

パワー・アンプ・デザインおよびシミュレーションソリューション関連製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。