USB 2.0 인터페이스 컴플라이언스 테스트 방법

MXR-시리즈 오실로스코프
+ MXR-시리즈 오실로스코프

USB 2.0 인터페이스의 물리 계층 컴플라이언스 검증

범용 시리얼 버스 2.0(USB 2.0) 전기 사양 컴플라이언스 테스트 시 USBET20 독립형 전기 신호 분석 도구를 사용하여 디바이스, 호스트 및 허브를 검증해야 합니다. 테스트는 저속(1.5 Mbps), 전속(12 Mbps), 고속(480 Mbps) 등 모든 USB 2.0 데이터 속도에 대해 완료해야 합니다.

각 데이터 속도는 USB 버스 전압(V-BUS) 돌입 및 전류 테스트, V-BUS 드룹, 강하 및 백 드라이브 전압 테스트, 그리고 아이 패턴 같은 신호 품질 테스트를 포함한 포괄적인 신호 테스트를 통과해야 합니다. 빠른 속도를 확보하기 위해서는 고속 신호 품질, 수신기 민감도, 처프 타이밍, 패킷 파라미터 등 추가적인 전기 테스트에 대한 컴플라이언스가 필요합니다. 엔지니어의 경우 최대 480 Mbps를 캡처할 수 있도록 2.5 GHz 대역폭 오실로스코프와 전용 테스트 픽스처 및 자동화된 테스트 소프트웨어가 필요합니다.

USB 2.0 인터페이스 테스트

USB 2.0 컴플라이언스 테스트 솔루션

USB 2.0 디바이스의 신뢰성과 상호운용성을 보장하기 위해서는 엔지니어들은 USB Implementers Forum(USB-IF)이 정의한 USB 컴플라이언스 테스트를 수행해야 합니다. 키사이트 USB 2.0 컴플라이언스 테스트 솔루션은 키사이트 MXR-시리즈 오실로스코프, USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 및 USB 2.0 고속 픽스처 세트로 구성됩니다. 또한 실험실에서 USB 2.0 인증 테스트 환경을 복제할 수 있는 인증된 솔루션도 포함합니다. 테스트 어플리케이션은 각 테스트에 대해 오실로스코프에 내장된 컴플라이언스 소프트웨어를 사용해서 공식 USB-IF 소프트웨어를 자동으로 실행합니다. 이 솔루션은 마진 및 통계 분석을 포함하여 종합적인 결과를 제공합니다.

키사이트의 USB 2.0 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?