무엇을 찾고 있습니까?
네트워크 보안
위협을 시뮬레이션하고 사각지대를 제거하며 빠르게 변화하는 공격 표면을 제어
영웅이 되십시오
네트워크 보안 유지 입증
공격을 시뮬레이션하고, 차이를 파악하고, 단계별 수정을 통해 문제를 해결합니다.
사용자와 어플리케이션 보호
보안 시스템의 효율성, 성능, 신뢰성을 향상시킵니다.
모든 패킷 감시
취약한 사각지대를 제거하고 SSL 트래픽에 숨겨진 위협을 해독합니다.
사이버 스킬 향상 연습
실제 위협에 대한 보안 및 공격 대응 역량을 강화합니다.
방어 가속화
네트워크 보안 유지 입증
침해 및 공격 시뮬레이션(BAS)으로 실제 공격 차단
보안은 절대 정적이지 않습니다. 새로운 위협은 항상 존재하며 잘못된 구성이 순식간에 네트워크 문제를 유발할 수 있습니다. 공격하는 주체보다 먼저 스스로를 공격해 보십시오. 실제 네트워크에서 전체 킬 체인을 안전하게 시뮬레이션하여 명확하게 리스크를 측정하고, 차이를 파악하고, 단계별 수정을 통해 문제를 해결하십시오.
위협 인텔리전스 및 보안 테스트 분야를 20년 넘게 주도해온 경험을 토대로 만들어진 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS) 플랫폼인 키사이트 Threat Simulator를 사용하면 손쉽게 지속적인 방어 태세 검증이 가능하고 보안 운영(SecOps) 팀의 업무 효율을 최적화할 수 있습니다.
사용자와 어플리케이션 보호
보안 연구, 테스트, 보호, 강화
네트워크 보안은 피해를 입기 전에 취약점을 먼저 찾아 해결하는 작업입니다.
- 연구 : 최신 위협과 취약성, 어플리케이션 스푸핑 기술을 연구하는 키사이트 ATI 연구 센터와 같은 어플리케이션 및 위협 인텔리전스 피드를 활용합니다.
- 테스트 : BreakingPoint와 같은 실제 트래픽과 혼합된 DDoS, 익스플로잇 공격, 멀웨어 및 퍼징을 시뮬레이션하여 보안 인프라를 검증합니다.
- 보호 : 악의적인 트래픽을 최대 80% 차단하고 ThreatARMOR로 제로 데이(Zero-Day) 멀웨어 변종을 소스에서 차단하여 방어합니다.
- 강화 : 보안 탄력성 솔루션과 페일세이프 보안을 통합하여 어플라이언스 배포, 장애, 문제 해결, 유지 보수 과정에서 네트워크 가용성을 보장합니다.
모든 패킷 감시
가시성으로 대비
Gartner는 "지속적인 가시성"을 CARTA(Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment, 지속적이고 적응 가능한 위험 및 신뢰 평가) 보안 프레임워크의 핵심 주제로 정했습니다. 지속적인 가시성을 위한 보안 아키텍처 채택은 설치 전 보안 검증과 포괄적인 데이터 검사를 통한 네트워크 보호를 의미합니다.
강력한 보안 아키텍처는 사각지대를 제거해서 어플리케이션과 네트워크를 더 강하게 만들어줍니다. 물리, 가상 및 클라우드 네트워크 부문에 대한 종합적인 가시성을 통해 코어부터 에지까지 완벽하게 네트워크가 보호되고 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
암호화된 트래픽 가시성
SSL은 주요 공격 벡터이며, 비즈니스 보안을 위해 암호화된 트래픽에 대한 효율적인 가시성이 중요해지고 있습니다.
암호화된 트래픽 모두의 내부를 볼 수 있는 SSL 가시성 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션은 인바운드 또는 아웃바운드 트래픽 해독/암호화를 위해 인라인과 대역 외에서 모두 사용할 수 있습니다.
사이버 스킬 향상 연습
수준 높은 사이버 레인지 서비스로 사이버 전사 교육
사이버 레인지는 BreakingPoint 보안 테스트 소프트웨어를 사용하여 실제 공격과 동일한 환경을 제공합니다.
- 세계 최고 수준의 키사이트 어플리케이션 및 위협 인텔리전스 리서치 센터를 활용하십시오.
- 레드팀에 합류하여 해커의 툴과 기술력을 향상시키십시오.
사이버 레인지는 또한 방어 기술을 구축하고 평가하는 데 도움을 줍니다.
- 언제 어디서나 변화하는 실제 상황 시나리오를 학습합니다.
- 블루팀에 합류하여 방어 방법을 배우고 레드팀에 합류하여 여러 위협 옵션을 사용한 공격 방법을 배우십시오
보안 솔루션의 성능 개선
키사이트 보안 아키텍처는 어플리케이션, 사용자, 디바이스 유형과 지리적 위치를 기반으로 각 보안 솔루션에 전송할 데이터를 선택할 수 있도록 컨텍스트 인지 기능을 사용합니다. 인텔리전트 라우팅 및 로드 밸런싱 기능을 사용하여 네트워크 보안 솔루션으로의 데이터 흐름 관리, 도구 성능 최적화, 악성 사이트 관련 트래픽 차단을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
처리할 데이터가 적으면 도구와 솔루션의 효율이 더 개선됩니다.
네트워크 가시성 및 보안 제품군 살펴보기
공격자가 잠재적인 취약성을 이용할 때까지 기다리지 마십시오. 침해가 발생하기 전에 보안 문제를 확인한 후 해결하십시오.