EMR 시스템 테스트를 자동화하는 방법

Eggplant Test 소프트웨어
+ Eggplant Test 소프트웨어

DevOps의 속도로 비침투적 EMR 테스트 자동화

맞춤화된 접속형 전자 의료 기록(EMR) 시스템의 테스트를 자동화하려면 플랫폼에 구애 받지 않는 확장 가능한 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션을 통해 테스트 커버리지를 단순한 기능 그 이상으로 확장하여 커넥티드 디바이스와의 연결, 시스템 상호운용성, 스트레스 조건에서의 안정성 확보 등 점점 더 복잡해지는 테스트 요구 사항을 충족할 수 있어여 합니다. 또한 해당 솔루션은 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)와 같은 엄격한 규정을 준수하기 위해 비침투적인 방식을 채택해 소스 코드 액세스에 대한 요구 사항이나 보호되고 있는 의료 정보의 노출 가능성을 없애야 합니다.

EMR 시스템을 위한 테스트 자동화의 경우 인공 지능(AI)과 머신 러닝을 활용하여 실제 사용자 여정, 고정형 회귀 사례, 테스트 실패 이력을 통합하여 효율적인 의료 소프트웨어 테스트를 위한 새로운 테스트 사례를 자동으로 생성합니다. 이 접근법은 커버리지를 기본 코드 컴플라이언스와 기능 테스트에 그치지 않고 전반적인 사용자 경험(UX)까지 확장시킵니다.

비침투적인 방식으로 EMR을 테스트하는 Eggplant Test 소프트웨어를 보여 주는 컴퓨터 모니터

자동화된 EMR 테스트 솔루션

HIPAA의 규제를 받는 환경에서 EMR 테스트를 자동화하려면 포괄적인 소프트웨어 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다.AI 기반의 Eggplant Test는 모든 플랫폼에서 사용자 동작을 시뮬레이션하여 EMR 시스템의 테스트를 자동화합니다. 모델 기반 기술과 비침투적 인터페이스를 활용하여 HIPAA를 준수하는 접근법을 제공하는 Eggplant는 자체 방화벽 안에서 사용자 인터페이스(UI) 레벨로 테스트를 수행합니다. 순차적인 테스트 자동화와 자동화된 탐색적 테스트가 결합된 Eggplant는 지표와 분석을 통해 완전한 테스트 커버리지를 제공합니다. 또한 Eggplant는 테스트 에이전트를 설치하지 않아도 Citrix 또는 Horizon과 같은 가상화 옵션을 완벽하게 지원합니다.

자동화된 EMR 시스템 테스트의 데모 보기

자동화된 EMR 테스트 솔루션의 제품 및 기능 살펴보기

모든 플랫폼 지원

Eggplant Test를 사용하면 EMR 시스템이 모든 브라우저, 운영 체제 및 디바이스에서 올바르게 작동합니다.

Learn more

모델 기반 테스트

의료 소프트웨어가 다양한 조건에서 작동하는 방식을 예측하는 Eggplant의 AI 엔진을 통해 테스트의 정확도와 안정성을 높일 수 있습니다.

Learn more

지능적인 컴퓨터 비전

Eggplant로 사용자의 관점에서 테스트를 수행하고 복잡한 UX 요소의 테스트를 용이하게 만들고 유지관리 작업을 간소화할 수 있습니다.

Learn more

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?