Anite가 이제 키사이트테크놀로지스의 가족이 되었습니다

키사이트가 무선 연구, 개발 및 배포를 위한 테스트와 측정 솔루션의 선두 공급업체인 Anite plc를 인수함으로써 전자 하드웨어 설계에 대한 키사이트의 전문성과 무선 소프트웨어에 대한 Anite의 리더십을 결합하여 디바이스 설계 및 검증에서 네트워크 테스트에 이르기까지 완벽한 범위의 솔루션을 제공합니다.

Anite 포트폴리오 덕분에 키사이트는 모바일 디바이스, 칩셋 및 네트워크 장비의 주요 제조업체, 모바일 네트워크 운영자, 규제 당국 및 독립 테스트 하우스를 포함한 글로벌 고객을 위한 테스트 디바이스, 인프라 및 네트워크에 대한 역량을 높일 수 있습니다.

Anite의 디바이스 및 인프라 테스트와 네트워크 테스트 사업은 현재 키사이트로 사업을 수행하고 있습니다.

Anite 디바이스 및 인프라 테스트 ––Anite의 무선 테스트 솔루션은 칩셋, 디바이스 및 네트워크 인프라의 개발 및 시장 도입을 가속화합니다.
Anite의 디바이스 및 인프라 사업은 키사이트의 무선 네트워크 에뮬레이터 솔루션으로 대표됩니다. 이러한 제품은 무선 모바일 네트워크 기능과 실제 무선 조건을 시뮬레이션하기 위한 전문 실험실 기반 솔루션(하드웨어 및 소프트웨어)을 제공합니다. 이를 통해 칩셋, 디바이스 및 네트워크 장비 제조업체, 이동통신 사업자는 개발 프로세스 전반에 걸쳐 제품을 테스트하고 개선함으로써 비용과 시장 출시 시간을 줄일 수 있습니다.

Anite 네트워크 테스트 ––Anite의 기술은 무선 네트워크 테스트를 가능하게 하여 최종 사용자 경험의 품질을 보장합니다.
Anite의 네트워크 테스트 Nemo 브랜드 솔루션은 키사이트의 Nemo 무선 네트워크 솔루션에 포함됩니다. 이러한 제품으로 무선 네트워크의 이상을 식별하는 등 실시간 모바일 네트워크 테스트를 수행해 가입자가 다양한 디바이스를 사용하여 전화 통화를 송수신하고 데이터 서비스 및 어플리케이션을 사용할 수 있도록 보장합니다. 이를 통해 네트워크 운영자, 장비 제조업체, 서비스 제공업체 및 규제 당국은 네트워크 범위와 품질을 측정, 분석 및 최적화할 수 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택