고급 무선 분석기 플랫폼

WaveJudge 하드웨어 플랫폼은 범용 표준 플랫폼과 비교했을 때 관련성과 비용 효율성이 훨씬 더 높은 독점 모듈식 아키텍처를 제공합니다. 

프로그래밍 가능한 확장식 고속 하드웨어를 통해 MIMO 또는 반송파 사용 사례 관련 요구가 바뀔 때마다 솔루션의 포트나 메모리를 업데이트하고 확장할 수 있습니다.

다수의 포트를 필요로 하는 테스트 구성과 관련해 최고의 유연성을 자랑합니다. 최대 64개의 섀시를 가진 대규모 테스트의 경우 데이지 체인 방식으로 연결하여 최대 256개의 모듈을 지원할 수 있습니다.

[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?