주요 특징

선명하고 왜곡이 적으며 안정적이고 믿을 수 있는 신호

장치를 테스트할 때는 깨끗하고 왜곡이 적고 안정적이며 신뢰할 수 있는 신호를 생성하는 소스가 필요합니다.

키사이트만의 Trueform 기술은 직접 디지털 합성(DDS) 기술의 성능을 능가하는 동급 최고의 신호 충실도로 필요한 파형을 정확하게 생성할 수 있다는 확신을 줍니다.

Trueform 시리즈 파형 및 함수 생성기의 개별 임의 파형 기능으로 원하는 파형 형태와 파형 길이를 정의할 수 있습니다. 에일리어싱 제거 기술은 어떤 속도를 선택하더라도 정확하고 재생 가능한 파형을 생성할 수 있게 해줍니다. 테스트 디바이스의 신뢰성 측면에서 치명적인 단시간 변칙을 간과하지 않고 정확한 샘플링 속도로 정의에 따라 신호를 재생할 수 있습니다.

  • 신호 무결성 개선
    주파수 또는 샘플링 속도에 관계없이 원하는 파형을 얻을 수 있습니다.
  • 고조파 왜곡 감소
    파형 생성기의 특성이 아닌 설계 특성을 측정합니다.
  • 지터 감소
    지터가 적으면 위상 노이즈 또한 크게 감소하여 신호를 가장 정확하게 표현할 수 있습니다.
  • 가변 대역폭 노이즈
    내장된 노이즈 생성기의 대역폭을 조정하여 신호의 주파수 성분을 제어합니다.
  • 파형 합산 및 결합 기능
    듀얼 채널 생성기 없이 듀얼톤 다주파 신호를 생성할 수 있습니다. 2채널 모델에서는 최대 4개의 신호를 합산 및 결합할 수 있습니다.
  • BenchVue 지원
    파형 생성기를 직관적으로 제어하고 테스트를 자동화하며 PC에서 맞춤형 파형을 설계할 수 있습니다.

PathWave BenchVue 함수 생성기 소프트웨어

PC에서 직관적으로 함수 생성기를 제어하고, 쉽게 맞춤형 임의 파형을 로드할 수 있습니다.

  • 클라우드를 통해 함수 생성기를 연결 및 제어할 수 있습니다.
  • 신호 생성과 측정을 상호연관시키기 위해 신호 또는 차트를 제어, 표시할 수 있습니다.
  • 여러 유형의 장비 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
  • 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 빠르게 생성해 보십시오.
  • 함수 발생기는 전문가 수준의 계측기 제품 중 하나로, 오실로스코프, 디지털 멀티미터, 전원 공급 장치와 함께 사용될 수 있습니다. PathWave 소프트웨어를 사용하여 이 4개의 장비를 통합하고, 하드웨어를 쉽게 설정하여 제어할 수 있습니다.
  • 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.
Trueform 파형 기술은 뛰어난 성능을 제공합니다

Trueform 파형 기술

요구사항이 까다로운 경우 엔지니어는 DDS 기술의 제한적인 성능을 감수해야 하거나 최대 5배의 시간을 더 소요하여 고급 PPC(Point-Per-Clock) 파형 생성기를 사용해야 합니다.

키사이트의 Trueform 기술은 DDS와 PPC(Point-Per-Clock) 아키텍처의 단점을 제외하고 장점만을 결합한 대안을 제시합니다. Trueform 기술은 DDS 기술을 사용하여 경쟁 제품에 비해, 우수한 성능을 제공하는 독점적인 디지털 샘플링 기술을 사용합니다.

BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어의 강력함 확인하기

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 7일

주요 사양

최대 대역폭

120 MHz

최대 임의 파형 길이

64 MSa/채널(MEM)

최대 샘플 속도

1 GSa/s

가장 낮은 에지 지터

< 1 ps

최고의 총 고조파 왜곡

< 0.03%

[an error occurred while processing this directive]

더 빠른 파형 생성

키사이트 BenchVue 소프트웨어로 파형 생성기를 완벽하게 제어할 수 있으므로 작업을 쉽게 자동화할 수 있습니다.

BenchVue 함수 생성기 어플리케이션 소프트웨어

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?