주요 특징

See More. 더 많이 캡처하세요. 더 많이 이해하세요.

키사이트의 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA) 옵션으로 기존 신호 분석기에 실시간 분석기 기능을 추가하십시오. 리얼타임 UXA, PXA 또는 MXA X-시리즈 신호 분석기는 대형 신호 인근에서 발생하는 저레벨 신호를 비롯한 RF 신호의 연속 수집 기능을 제공합니다. 조건적 트리거링 기능으로 Transient 또는 간헐적 사건을 감시하고, 신호 캡처, 측정, 디스플레이를 개시할 수 있습니다. 이에 따라 더 자세히 확인하고, 더 많이 캡처하고, 더 많이 이해할 수 있습니다.

  • 100%의 POI(Probability Of Intercept)로 최단 3.33ns까지의 신호 감지
  • 최대 510 HMz의 리얼타임 대역폭 스캔
  • 외부 믹싱 사용 시 THz 주파수까지 실시간 신호 분석 수행
  • 최대 78 dB의 스퓨리어스 없는 동적 범위로 큰 신호들 중에서 작은 신호들 확인
  • 주파수 마스크 및 시간 적격 트리거로 원인 신호 식별 및 기록
  • 단계별 밀도 디스플레이로 분석기의 전체 주파수 범위까지 광범위한 스펙트럼 모니터링
  • 최대 3.57µs의 짧은 간헐적 또는 Transient 신호를 캡처할 수 있다는 확신으로 시스템 또는 신호 환경에 대한 신뢰도 향상
  • 위상 노이즈, 노이즈 지수 등 반드시 필요한 기존 측정값으로 신속하게 전환하여 통신 시스템 개발 가속화

실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)로 관심 신호 찾기

레이다, 전자전 또는 신호 인텔리전스 시스템을 테스트할 때는 복잡한 동적 환경에서 관심 신호를 찾고 측정하는 것이 중요합니다. 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)를 사용하면 마스크로 신호를 트리거할 수 있고 시간 도메인의 신호까지도 볼 수 있습니다. RTSA 옵션을 갖춘 X-시리즈 신호 분석기로 원인과 영향의 상관관계를 빠르게 파악하십시오.

Key Specifications

주파수 옵션

3.6 ~ 110 GHz

최대 분석 대역폭

최대 1 GHz

최대 실시간 대역폭

최대 510 MHz

[an error occurred while processing this directive]
실시간 스펙트럼 분석기(실시간 신호 분석기) 측정 어플리케이션 RTSA

X-시리즈 어플리케이션으로 복잡한 작업을 단순화하고 반복 가능한 결과 제공

다운로드 가능한 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 이동 통신, 무선, 항공우주/방위산업 디바이스의 성능과 설계를 이해하십시오.

  • 쉽게 일관된 측정을 수행할 수 있는 통합 어플리케이션을 통해 파라메트릭 측정부터 5G, IoT, LTE, 및 WLAN과 같은 최신 표준 규격의 무선 측정까지 기기 성능에 대한 더 많은 통찰력 확보
  • 설계, 개발 및 생산 전반에 걸쳐 여러 하드웨어 플랫폼에서 동일한 측정 과학 및 전문 지식 공유
  • 필요와 예산에 따른 최적의 라이센스 유형 및 조건 선택

데이터 시트

더 보기

다른 도움이 필요하십니까?

국가 선택