무엇을 찾고 있습니까?
회로 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어
한 번에 설계 테스트를 통과할 수 있도록 지원하는 회로 설계 소프트웨어 및 회로 시뮬레이션 도구
회로 설계 소프트웨어로 워크플로 가속화
키사이트 Advanced Design System(ADS) 회로 설계 도구 및 회로 시뮬레이션 소프트웨어는 밀리미터파(mmWave) 주파수에 쉽게 적응할 수 있도록 개발 팀의 신호 복잡성과 설계 고밀화, 다중 기술 통합 처리를 지원합니다.
키사이트의 회로 설계 도구 및 회로 시뮬레이션 소프트웨어 살펴보기
RF 및 마이크로파를 위한 ADS
ADS는 EM을 회로 시뮬레이션과 매끄럽게 통합하여 5G 무선, 항공우주/방위, 자동차, IoT 어플리케이션을 위한 RFIC, 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC), RF 모듈 설계에 혁신을 불러옵니다. RFPro 엔진은 업계 최초의 RF/마이크로파 회로 설계용 EM 시뮬레이션 플랫폼입니다. RFPro는 ADS와 매끄럽게 통합되어 EM 분석을 회로 시뮬레이션을 실행하는 것처럼 쉽게 수행할 수 있습니다. 다수의 라이브러리, 번들, 설계 가이드, 시뮬레이션 요소를 갖춘 ADS는 설계 과제를 극복하는 데 도움이 되는 RF EDA 소프트웨어 도구 중 하나입니다.
고속 디지털을 위한 ADS
신호 무결성과 전력 무결성이 강점인 ADS는 오늘날의 배선이 조밀하고 데이터 전송 속도가 빠른 복잡한 PCB 설계 과제를 해소하는 데 적합합니다. ADS Memory Designer를 사용하면 EM 모델을 설정 및 추출하고, 버스를 시뮬레이션하고, 컴플라이언스 테스트를 수행하는 데 필요한 엔지니어링 작업이 최소화됩니다.
전력 전자장비용 ADS
ADS의 전력 전자장비 라이브러리는 전력 전자장비용으로 설계된 콤포넌트를 포함하며, 이러한 콤포넌트는 스위칭 모드 전원 공급기(SMPS)의 폐쇄 루프 피드백 규제와도 관련이 있습니다. 라이브러리는 전력 전자장비 설계자가 완전한 자급형 칩, 패키지, 보드 설계 워크플로를 위해 필요로 하는 모든 것을 제공합니다. 사용자는 ADS의 시간 도메인과 주파수 도메인에서 가상의 프로토타입을 시뮬레이션할 수 있습니다. PEPro(Power Electronics Professional) 콤포넌트를 추가하면 어플리케이션 제품군이 완성됩니다. PEPro를 사용하면 EM 분석이 회로 시뮬레이션만큼 쉬워지며, 예전에는 전담 EM 시뮬레이션 전문가가 구성해야 했던 예측적 전문가 설정을 지원합니다.
혁신적인 테스트 자산 보호
회로 설계 관련 미신 타파하기
PCB에 대한 일반적인 통념은 얼마나 정확할까요? 설계를 극한의 상황으로 몰고 가면 어떻게 될까요? 50 Ω 제어식 임피던스 경로를 액체 질소에 담그면 어떤 변화가 발생할가요?
이 과정에서는 실제 보드 측정값을 시뮬레이션과 비교하고 반환 전류 경로, 비아 스텁, VNA 팁을 포함해 모든 전기 엔지니어가 알아야 하는 개념에 대해 자세히 알아봅니다.
고속 디지털 설계 및 시뮬레이션
고속 디지털 설계에 대해 자세히 알아보십시오.
- DDR5 설계 시뮬레이션 및 오실로스코프를 사용한 실제 DDR5 칩 분석.
- 신호 무결성을 개선할 수 있는 설계 옵션 살펴보기.
- ADS를 통해 설계의 전도성 EMI 노이즈 소스를 살펴보고 완화하는 새로운 방법 알아보기.
RF 시뮬레이션의 중요성
RF 시뮬레이션이 중요한 이유를 알아보십시오.
- 시뮬레이션이 오늘날의 첨단 워크플로에서 중요한 역할을 하는 이유.
- 3D 스미스 차트 사용법.
- 실수로 앰프가 오실레이터로 전환되는 것을 방지하는 방법.
회로 설계 및 시뮬레이션에 대해 자세히 알아보기
다른 도움이 필요하십니까?