무엇을 찾고 있습니까?
MXG 신호 생성기
주요 특징
R&D 디바이스 및 시스템의 한계를 끌어올리기 위한 테스트
키사이트의 MXG 신호 생성기는 R&D 측정을 위한 세밀하고 뛰어난 신호 소스입니다. 선형 RF 체인 또는 최적화된 링크 버짓이 필요한 경우 아날로그 및 벡터 MXG 모델로 위상 노이즈, ACPR, 채널 코딩 등 필요한 성능과 기능을 제공합니다.
- 뛰어난 위상 노이즈 성능으로 레이더 모듈과 시스템의 까다로운 테스트 요구 사항을 처리합니다.
- 160 MHz 대역폭과 최대 0.4%의 EVM으로 LTE-Advanced 및 802.11ac WLAN의 최신 데이터 처리량에 대응합니다.
- 업계 최고의 ACPR과 출력 전력으로 전력 앰프를 작동하고 비선형 전력 앰프의 작동 특성을 분석합니다.
- 600 us 미만의 스위칭 속도로 교정 속도를 향상시킵니다.
This is a modal window.
장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘
기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오. 키사이트의 MXG 신호 생성기는 맞춤형 ASIC로 실시간 광대역 교정 신호를 제공할 수 있습니다.
주요 사양
주파수
9 kHz – 40 GHz
1 GHz에서의 위상 노이즈(20 kHz 오프셋)
-146 dBc/Hz
주파수 스위칭
<= 600 us
IQ 변조 대역폭(내부/외부)
Up to 200 MHz
이용 가능한 변조 유형
AM, FM, PM, Pulse
자세한 사양을 원하십니까?
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 성능에 최적화된 기준 신호는 디바이스 특성화 및 검증을 높여줍니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 구성 요소, 송신기 및 수신기 테스트 유효성 검사
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
- 신호 생성 속도 및 시뮬레이션 시간 단축
신호 생성기 최적화 용례
신호 생성기는 다양한 구성요소 및 시스템 테스트 어플리케이션에 적합한 고도로 안정적이고 정밀한 테스트 신호를 제공합니다. 신호 생성기의 기능과 성능을 이해하는 것이 정확하고 일관된 측정을 위한 첫 번째 단계입니다. 두 부분으로 구성된 이 어플리케이션 노트에서는 신호 생성기 최적화 용례를 설명합니다.
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?