무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
이미 신호 생성기를 갖고 계신가요?
현재 EXG 신호 생성기 또는 경쟁사 모델을 보상판매로 구매할 경우 신제품 EXG에 사용할 수 있는 최대 65%의 크레딧을 받으실 수 있습니다.
주요 특징
빠른 처리 속도로 제조 테스트 최적화
비용 효과적인 EXG X-시리즈 신호 생성기는 제조 테스트에 필요한 중요한 속도 및 가동 시간 요구를 충족시킵니다. EXG는 아날로그 모델과 벡터 모델이 있으며 수신기의 구성요소와 기능 검증을 위한 기본 파라메트릭 테스트에 필요한 신호를 제공합니다.
- 아날로그 또는 벡터 모델로 구성요소에 대한 기본적인 파라메트릭 테스트와 수신기의 기능 검증을 비롯한 거의 모든 요구를 충족시킵니다.
- 출력 전력, 낮은 고조파 및 풀 스텝 감쇠를 최적으로 조합해 필터, 앰프와 같은 광대역 마이크로파 구성요소의 특성을 분석합니다.
- 우수한 인접 채널 전력비(ACPR)로 생산 라인의 테스트 마진을 극대화합니다.
- 두 개의 랙 유닛 구성과 통합형 다기능 생성기, USB 전력 센서 인터페이스로 테스트 공간의 자리가 줄어듭니다.
Key Specifications
Frequency
9 kHz to 40 GHz
Phase Noise @ 1 GHz (20 kHz offset)
-122 dBc/Hz
IQ Modulation BW (Internal/External)
Up to 200 MHz
Modulation Types Available
AM, FM, PM, Pulse
자세한 사양을 원하십니까?
[an error occurred while processing this directive]
PathWave 신호 생성 소프트웨어
PathWave 신호 생성 소프트웨어는 신호 시뮬레이션에 소요되는 시간을 줄이는 유연한 신호 생성 도구 제품군입니다. 키사이트에서 검증한 성능에 최적화된 기준 신호는 장치의 특성화 및 검증을 향상시킵니다.
- 성능에 최적화된 기준 신호 생성
- 구성 요소, 송신기 및 수신기 테스트 유효성 검사
- 설계가 최신 표준을 충족하는지 확인
- 신호 생성 속도 및 시뮬레이션 시간 단축
신뢰할 수 있는 신호 소스로 테스트 결과에서 불확실성 제거
더 빨리 시장에 출시하려면 신뢰할 수 있는 테스트 결과가 필요합니다. 작업에 적합한 신뢰할 수 있는 계측기를 선택하면 차이를 만들 수 있습니다.
키사이트 테스트 전문가는 아래 백서에서 신호 생성기의 기본을 설명합니다. 다음 소스를 선택할 때 정보에 입각한 선택을 하는 데 도움이 됩니다.
소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원
주요 리소스
다른 도움이 필요하십니까?