최고의 정확도. 강력한 신뢰성.

키사이트 표준 랩 교정은 사용자가 지정한 중대한 파라미터에 초점을 맞춘 엄격한 프로세스입니다. 키사이트는 이러한 교정을 500개 이상의 계측기와 디바이스에 수행할 수 있으며 고객의 계측기/디바이스를 계량표준기관(National Metrology Institute, NMI)이 직접 교정한 레퍼런스 또는 1차 표준과 비교합니다.

  • 믿을 수 있는 매우 낮은 측정 불확도에 기반을 둔 정확한 측정
  • 신뢰할 수 있는 빠르고 예측 가능한 턴어라운드 시간
  • 교정 비용 절감
  • ANSI/NCSL Z540.3-2006 및 ISO/IEC 17025:2005 준수를 문서로 기록

Want help or have questions?