ISO/IEC 17025는 국제 표준화 기구(ISO)와 국제 전기표준 위원회(IEC)가 발표하는 적합성 평가 표준입니다.

키사이트의 ISO/IEC 17025 승인 사업장과 승인 범위 보기

승인 범위를 포함하여 키사이트의 ISO/IEC 17025 승인에 대한 자세한 정보는 승인 인증서에서 확인할 수 있습니다. 이러한 사업장은 ISO/IEC 17011 기반의 승인 프로그램을 통해 독립적으로 평가됩니다.

ISO/IEC 17025 추가 정보

ISO/IEC 17025는 또한 교정에 대한 미국 국립 표준 ANSI/NCSL Z540.3의 토대입니다. ISO/IEC 17025는 교정 및 테스트 실험실의 기술적 역량에 대한 요구 사항을 정의합니다. 직원 자격 요건과 기술, 장비의 가용성과 사용, 교정 인증서 컨텐츠, 측정 추적성, 불확실성 분석 등 규범적 기술 요건에 초점을 맞추고 있습니다. 불확실성 보고는 측정 정확도를 높이는 데 필수적이며 다른 실험실의 결과와 비교할 때 이해도를 높이는 데 도움이 됩니다.

ISO/IEC 17025는 테스트 장비 교정과 관련해 가장 중요한 표준입니다. 적합성 평가 기관들은 이 표준을 실험실 승인의 토대로 사용하고 있습니다. 점점 더 많은 기업들이 적합성을 요구하고 있으며 몇몇 산업들은 IATF 16949와 같은 각 부문 표준에 관련 요건을 통합했습니다. 자동차 공급망에는 Standard IATF 16949가 널리 채택되고 있습니다.

키사이트테크놀로지스는 ISO/IEC 17025를 충족하기 위해 노력하며, 최신 요구 사항을 충족하기 위해 프로세스를 업데이트하고 역량을 확대하고 있습니다. 대부분의 키사이트 제조 및 서비스 사업장은 미국의 ANAB와 유럽의 UKAS와 같은 표준 기관의 독립적인 승인을 받았습니다. 키사이트 교정 설비는 ISO 17025 적합성과 관련하여 내부 감사를 받습니다.

다른 도움이 필요하십니까?